TLC6983EVM

Módulo de evaluación TLC6983 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16

Información general

El módulo de evaluación TLC6983 se utiliza como referencia para la demostración y evaluación de ingeniería. En la guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración, un diagrama esquemático, un diseño de placa impresa (PCB) y una lista de materiales (BOM).

Funciones
  • 48 canales de fuente de corriente de 0,2 mA a 20 mA
  • 16 interruptores de línea de análisis con 190 mΩ RDS(ON)
  • Consumo de energía ultrabajo
  • Interfaz de serie de reloj continuo (CCSI) de alta velocidad y EMI baja
Drivers para pantallas LED
TLC6983 Controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16 con potencia ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC6983EVM — TLC6983 48x16 common cathode matrix LED display driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLC6983EVM TLC6983 48x16 common cathode matrix LED display driver evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Software de aplicación y estructura

TLC6983EVM-F280039C-SW — TLC6983 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para pantallas LED
TLC6983 Controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16 con potencia ultrabaja
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC6983EVM Módulo de evaluación TLC6983 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16
Opciones de descarga

TLC6983EVM-F280039C-SW TLC6983 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 13/09/2024

Sample code

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Drivers para pantallas LED
TLC6983 Controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16 con potencia ultrabaja
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC6983EVM Módulo de evaluación TLC6983 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16

Información de la versión

Initial version of sample code for TLC6983EVM based on LAUNCHXL-F280039C.

Novedades

  • Initial version using LAUNCHXL-F280039C
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLC6983 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 3/09/2024
Guía del usuario LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 6/09/2024
Certificado TLC6983EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14/01/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.