TPS54116-Q1EVM-830

Módulo de evaluación de solución automotriz de potencia DDR TPS54116-Q1

TPS54116-Q1EVM-830

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación está diseñado para demostrar las pequeñas áreas de placa de circuito impreso que se pueden conseguir al diseñar con el regulador TPS54116-Q1. Un divisor externo permite ajustar la tensión de salida. El convertidor CC/CC TPS54116-Q1 es un convertidor buck sincrónico diseñado para proporcionar hasta una salida de 4 A junto con un LDO de fuente/disipador de 1 A integrado para la terminación de la memoria DDR.

Funciones
  • Salidas DDR, VDDQ y VTT
  • Incluye carga dinámica de fuente/disipador VTT
  • Salida de VTTREF
  • VDDQ de hasta 4 A
  • Salida VTT de hasta ±1 A
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS54116-Q1 Solución automotriz de alimentación DDR para convertidor CC/CC VDDQ de 4 A y 2 MHz, LDO VTT de 1 A y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54116-Q1EVM-830 — TPS54116-Q1 Automotive DDR Power Solution Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54116-Q1EVM-830 TPS54116-Q1 Automotive DDR Power Solution Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54116EVM-830 4-A, 1-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 11/08/2016
Certificado TPS54116-Q1EVM-830 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Four design tips to obtain 2MHz switching frequency PDF | HTML 3/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.