BOOSTXL-CAPKEYPAD

MSP430 CapTIvate™ MCU 觸控鍵盤 BoosterPack 插入式模組

BOOSTXL-CAPKEYPAD

立即訂購

概覽

BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一套使用簡單的評估模組 (EVM),適用於採用 CapTIvate™ 技術的 MSP430FR2522 電容式觸控感應微控制器 (MCU)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可以三種不同方法使用 — 與 LaunchPad™ 開發套件、CapTIvate 開發套件 (MSP-CAPT-FR2633) 或 CapTIvate 程式設計器板 (CAPTIVATE-PGMR) 搭配使用。

BOOSTXL-CAPKEYPAD 讓您透過新增具有 LED 背光和近距喚醒功能的 12 鍵電容式觸控數位鍵盤來擴展您的 LaunchPad™ 開發套件設計。沒有 LaunchPad 套件?與 CAPTIVATE-PGMR 結合時,BOOSTXL-CAPKEYPAD 可做作為簡單的 CapTIvate 技術評估模組使用,以與執行 CapTIvate Design Center 的主機 PC 介接。甚至可以旁路板載鍵盤,將至多三個外部電容式感測器連接到 BOOSTXL-CAPKEYPAD,以測試您自己的感測器設計概念。  如果您有 CapTIvate 開發套件 (MSP-CAPT- FR2633),您可以使用套件中隨附的程式設計工具板來評估 BOOSTXL-CAPKEYPAD。

特點
  • 搭載 CapTIvate 技術的 MSP430FR2522 MSP430 MCU
  • 運用 LaunchPad 生態系統的 40 接腳 BoosterPack 標準
  • 用於與 CAPTIVATE-PGMR 介接的 CapTIvate 編程標頭
  • 具近距感測器的 12 個觸控按鈕數字鍵盤
  • 適用背光的整合式 LP3943 LED 驅動器

  • 1x BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack

RGB LED 驅動器
LP3943 16 通道 RGB白色 LED 驅動器,透過 SMBUS/I2C 進行獨立字串控制

 

感測 MCU
MSP430FR2512 具有 4 個觸控 IO (4 個感測器)、8 KB FRAM、2 KB SRAM、15 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU MSP430FR2522 具有 8 個觸控 IO (16 個感測器)、8 KB FRAM、2 KB SRAM、15 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. 訂購 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack 外掛程式模組 + CAPTIVATE-PGMR 搭售產品
  2. 下載並安裝 CapTIvate MCU 設計中心
  3. 遵循開箱即用體驗指示

訂購並開始開發

開發套件

BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ MCU 觸控鍵盤 BoosterPack 插入式模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

BOOSTXL-CAPKEYPAD MSP430 CapTIvate™ MCU 觸控鍵盤 BoosterPack 插入式模組

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 6
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide BOOSTXL-CAPKEYPAD Capacitive Touch BoosterPack Plug-in Module User's Guide 2018/1/9
證書 BOOSTXL-CAPKEYPAD EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/1/2
技術文章 Thinking that capacitive touch is too expensive or complicated to include in your PDF | HTML 2018/2/27
白皮書 Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 2018/2/15
使用指南 BOOSTXL-CAPKEYPAD Development Kit - Hardware Tool User's Guide 2018/1/12
技術文章 Why knock on wood when touch will do? PDF | HTML 2017/5/25

相關設計資源

參考設計

參考設計
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 電子鎖和鍵盤參考設計

軟體開發

應用軟體及架構
MSPCAPTDSNCTR 用於 MSP430™ 電容感測 MCU 的 CapTIvate™ 設計中心 GUI

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片