EVM430-F67641

具有 MSP430F67641 SoC 的多相電錶

EVM430-F67641

立即訂購

概覽

This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost polyphase meter design challenges.

特點
  • Low-cost three-phase electricity meter for Class 0.5 accuracy
  • TI Energy Library firmware calculates all energy measurement parameters including active and reactive power and energy, RMS current and voltage, power factor, line frequency, fundamental and THD readings
  • Add-on communications modules for wireless communications standards such as ZigBee®, Wi-Fi®, Wireless M-Bus, and IEEE-802.15.4g. Both 2.4GHz and Sub-1GHz.
DC/DC 轉換器
TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 輸入,0.5A 降壓轉換器

 

感測 MCU
MSP430F67621 具有 3 個 Sigma-Delta ADC、10 位元 SAR ADC、LCD、64KB 快閃記憶體和 4KB RAM 的低成本多向量測 SoC MSP430F67641 具有 3 個 Sigma-Delta ADC、10 位元 SAR ADC、LCD、128KB 快閃記憶體和 8KB RAM 的低成本多向量測 SoC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

探索硬體、軟體和文件的套件

硬體和軟體套件

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

檢視套件

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

close
See required hardware, software, example code, demos and key documentation if you are intersetd in power or energy measurement.
開發板

EVM430-F67641 — 具有 MSP430F67641 SoC 的多相電錶

Required
為什麼我需要此項? This tool is a development and reference board for embedded metering designs using MSP430F676x1A MCUs.
warning

RS-232 to USB serial adapter does not come with this kit

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 級三相智慧型電錶參考設計
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

EVM430-F67641 具有 MSP430F67641 SoC 的多相電錶

close
版本: null
發行日期:
硬體開發
參考設計
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 級三相智慧型電錶參考設計
硬體程式設計工具

MSP-FET — MSP MCU 程式設計工具和偵錯器

Required
為什麼我需要此項? This tool allows you to program and debug the MCU.
支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
偵錯探測器
MSP432-DEBUGGERS 適用於 MSP432 的偵錯器
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

MSP-FET MSP MCU 程式設計工具和偵錯器

close
版本: null
發行日期:
硬體開發
偵錯探測器
MSP432-DEBUGGERS 適用於 MSP432 的偵錯器
文件與相關資源

僅訂購此硬體

開發板

EVM430-F67641 — 具有 MSP430F67641 SoC 的多相電錶

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 級三相智慧型電錶參考設計
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

EVM430-F67641 具有 MSP430F67641 SoC 的多相電錶

close
版本: null
發行日期:
硬體開發
參考設計
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 級三相智慧型電錶參考設計
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
證書 EVM430-F67641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2
應用說明 Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 2015/8/5

相關設計資源

軟體開發

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
CCSTUDIO CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片