PMP4333

適用於電信 (-8V@0.25A) 的 1kW 三軌隔離式 DC/DC 數位電源供應參考設計

PMP4333

設計檔案

概覽

此參考設計展示適合電信應用的全功能 1.2KW 三軌數位電源供應解決方案。輸入範圍為 36-60Vin,輸出則為兩個 48V10A (全橋) 和一個 5.5V30A (主動箝位)。此設計採用同步整流器,整體效率在全負載下高達 92%。全功能數位解決方案包括緩啟動、開機/關機序列、快速響應輸入下降,以及 OVP、OCP、OTP 和輸入 UVLO 等保護功能。其他如 LM34927、UCC27324、UCC27201 等裝置也可用於提供偏壓電源供應和驅動 FET。

輸出電壓選項 PMP4333.1 PMP4333.2 PMP4333.3 PMP4333.4
Vin (最小值) (V) 36 36 36 36
Vin (最大值) (V) 60 60 60 60
Vout (Nom) (V) 48 48 5.5 -8
Iout (最大) (A) 10 10 30 .25
輸出功率 (W) 480 480 165 2
隔離式/非隔離式 Isolated Isolated Isolated Isolated
輸入類型 DC DC DC DC
拓撲結構 FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

SLUUAI1.PDF (1709 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

SLURA85.PDF (210 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

SLUUAI2.PDF (2247 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

SLURA84.PDF (361 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

AC/DC 控制器

UCD3138高度整合的數位控制器,適用具 3 個回饋迴路和 8 個 DPWM 輸出的隔離電源

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LM34927適用隔離 DC/DC 轉換器的 7.5-100V 大範圍 Vin 600mA 整合式二次側偏壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
半橋式驅動器

UCC27201具有 8V UVLO 和 TTL 輸入的 120V 3A 半橋閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
低壓側驅動器

UCC27324非反相 4-A/4-A 雙通道低壓側閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 PMP4333 Test Results 2013/5/24
技術文章 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017/1/31

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援