TIDA-00308
具有隔離式和非隔離式 RS485 介面的小型半雙工參考設計
TIDA-00308
概覽
RS485 (隔離式、非隔離式) 是電網基礎設施領域的普及介面,是新設計設備上最重要的選項之一。TIDA-00308 使客戶能夠使用 TI RS485 裝置針對 3 種不同的應用情境進行快速評估和設計,並在此設計中提供隔離電源。此外,使用指南中的測試結果會示範針對此設計執行的 IEC61000-4-2 ESD 和 IEC61000-4-5 電湧測試。
特點
- 一種設計示範三種 RS485 應用情境
- 提供兩個隔離電源:5V 和 3.3V
- 由 LED 指示 RS485 傳輸和接收狀態
- 相同設計相容於多部 TI 隔離裝置,可滿足不同應用需求
- 專為 IEC-61000 合規性而設計
- IEC-61000-4-2:ESD 高達 4KV 觸點
- IEC-61000-4-5:電湧高達 ±1KV
- 應用標的,例如
- 經由隔離器的介面
- 非隔離式 RS485 收發器
- 隔離式 RS485 收發器
工業
- Building security gateway
- Calling button operating panel
- Calling button operating panel
- DC 快速充電站
- DC 快速充電站
- DC 快速充電站
- DC 快速充電站
- EV charging station HMI module
- EV 充電站電源模組
- EV 充電站電源模組
- Fieldbus 模組
- Fire alarm control panel (FACP)
- Fire alarm control panel (FACP)
- L2 Residential Chargers
- L2 商業充電器
- Merging Unit
- Merging Unit
- Merging Unit
- Merging Unit
- Motor protection relay & contactors
- Oxygen concentrator
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power quality meter
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Solar charge controller
- Solar power optimizer
- Solar power optimizer
- Stage lighting
- Stage lighting
- Terminal Unit (RTU, DTU, FTU, TTU)
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Transducers
- Transducers
- Wired control
- Wired control
- Wired control
- 中央轉換器
- 中央轉換器
- 中央轉換器
- 中央轉換器
- 中央轉換器
- 可編程 DC 電源供應器
- 小型繼電器
- 小型繼電器
- 小型繼電器
- 工業乙太網路模組
- 快速關機
- 快速關機
- 應用處理器模組
- 排油煙機
- 智慧型匯流箱
- 機器人 CPU 與運算電路板
- 機器人通訊模組
- 無線吸塵器
- 無線手持式園藝工具
- 無線模組
- 無線電動工具
- 空調室內單元
- 空調室外單元
- 資料集中器
- 輸液幫浦
- 電器:壓縮機
- 電子作戰
- 電梯主控制面板
- 電梯主控制面板
- 電池芯化成與測試設備
- 電池芯化成與測試設備
已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。
設計檔案與產品
設計檔案
下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。
產品
設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計指南 | Small Form Factor, Digital Isolator-Based Half-Duplex RS-485 Interface Module (Rev. A) | 2016/10/13 |