TIDA-00774

效率大於 98% 的 18V/1kW、160A 峰值電流、高功率密度無刷馬達驅動參考設計

TIDA-00774

設計檔案

概覽

TIDA-00774 是一款用於電動工具的 1kW 三相無刷直流馬達 (BLDC) 驅動器,電源為最高 21V 的 5 串鋰離子電池。此設計為 65mm x 60mm 的緊湊型驅動器,採用有感測器的梯形控制方式。此設計利用 TI 的 MOSFET Power Block 技術,將兩個處於半橋配置的 FET 整合於單一 SON 5x6 封裝中,實現極高的功率密度。此設計採用兩個電源塊並聯運作,提供 50ARMS 的連續繞組電流(3 秒內可達 120A 峰值,1 秒內可達 160A 峰值)。MOSFET 電源塊具有最小寄生電感,並搭配具電壓轉換速率的電流控制閘極驅動器,有助於有效的 MOSFET 並聯並減少切換突波。電流感測透過監控 MOSFET VDS 來完成。電路板提供逐週期過電流及短路防護。

特點
  • 可在 6V 至 21V(5s 鋰離子電池)的電壓範圍內運作,提供 50ARMS 的連續繞組電流(3 秒內可達 120A 峰值,1 秒內可達 160A 峰值)
  • 逆變器驅動效率 > 98.5%
  • 透過監控及放大 MOSFET 的 VDS 進行電流感測
  • 有效的 MOSFET 並聯,具備優異的動態電流分配能力
  • 在無需散熱片的情況下,支援 18V/680W、33A RMS
  • 由 VDS 感測提供逐週期過電流與短路防護
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDUCL0.PDF (6425 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRQU0.PDF (261 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRQT9.PDF (60 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRQU2.ZIP (3026 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCDE6.ZIP (306 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRQU1.PDF (2092 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRQT8.PDF (1270 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

類比溫度感測器

LMT87具 -13.6 mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 類比輸出溫度感測器

產品規格表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132具 8KB 快閃記憶體、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、DMA 和 16 位元高解析度定時器的 25MHz MCU

產品規格表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DC40-V、N 通道同步降壓 NexFET™功率 MOSFET、SON 5 mm x 6 mm Dual-Cool ™ 電源塊、50 A

產品規格表: PDF | HTML
BLDC 驅動器

DRV8323具電流分流放大器的 65-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器

產品規格表: PDF
DC/DC 轉換器

TPS54061具低 IQ 的 4.7V 至 60V 輸入,200mA 同步降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

軟體開發

韌體

TIDCDE7 — TIDA-00774 Firmware

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-00774 效率大於 98% 的 18V/1kW、160A 峰值電流、高功率密度無刷馬達驅動參考設計
下載選項

TIDCDE7 TIDA-00774 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2017/5/10
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
硬體開發
參考設計
TIDA-00774 效率大於 98% 的 18V/1kW、160A 峰值電流、高功率密度無刷馬達驅動參考設計

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde7 or www.ti.com/lit/xx/tidcde7/tidcde7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDE7. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 18V/1kW, 120APEAK, 98.5 % Efficient, Compact Brushless Motor Drive Design Guide PDF | HTML 2016/11/9
技術文章 Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 2017/5/23

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援