TPS3899EVM
適用於具有可編程感測和重設延遲功能的奈米功率監控器的 TPS3899 評估模組
TPS3899EVM
概覽
TPS3899 評估模組 (EVM) 是用於評估 TPS3899 產品的平台,該產品為 6 針腳電壓監控器及重設 IC。TPS3899 提供高達 6 V 的工作電壓,除了最大準確度達 2% 外,同時維持 1.2 µA (最大) 的低靜態電流。
TPS3899EVM 支援所有裝置輸出拓撲結構,包括放置在跨接器 J4 上的分流器,適用於開漏輸出變體。如需詳細資訊,請參閱 TPS3899 產品規格表。
特點
- 6 針腳超薄小型無引線 (WSON) 封裝
- 固定/可編程感測和重設延遲
- 奈米功率供應電流
- 開漏/推挽輸出拓撲
- 按鈕監視器
重設與看門狗 IC
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS3899EVM Voltage Supervisor User's Guide | 2020/9/2 | |||
| 證書 | TPS3899EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/9/3 |