TPS51206EVM-745
具有 VTTREF 緩沖參考的 2-A 峰值汲極/源極 DDR 終端穩壓器
TPS51206EVM-745
概覽
TPS51206EVM-745 評估模組 (EVM) 使用 TPS51206。TPS51206 是一款具有 VTTREF 緩衝參考輸出的汲極/源極雙資料速率 (DDR) 終端穩壓器。本裝置專為低輸入電壓、低成本、低外部元件數量系統設計,其中空間是關鍵考量因素。TPS51206EVM-745 旨在爲 DDR 記憶體提供適當的終止電壓和 10-mA 緩衝參考電壓,該電壓涵蓋 DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (0.75VTT)、DDR3L (0.675VTT) 和 DDR4 (0.6VTT) 規格,且外部零組件降到最少。
特點
- VDD 電壓:支援 5-V 軌和 3.3-V 軌
- VLDOIN、VDDQ 電壓範圍: 1.2 V–1.8 V
- 內建的板載瞬態負載 (具備汲極和源極功能) 可模擬汲極/源極瞬態行為,以協助評估動態性能。為方便使用,可由板載電阻器修改負載步進和瞬態時序。
- 開關 S1、S2 用於 S3 和 S5 啟用功能
- 便利測試點,用於探測 VTT、VTTREF、CLK_IN 和迴路回應測試
- 四層印刷電路板 (PCB),所有元件都位於底部
多通道 IC (PMIC)
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS51206EVM-745 User's Guide | 2011/8/5 | |||
| 證書 | TPS51206EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/1/2 |