TPS53681EVM-002

適用於具有 PMBus 介面的 D-CAP+™ 降壓式控制器的雙通道 (6+2/5+3) 評估模組

TPS53681EVM-002

立即訂購

概覽

TPS53681EVM 評估模組可讓使用者評估在低電壓,高電流,降壓負載點 (POL) 應用中具有 CSD95490 智慧功率級的 TPS53681 控制器的運作特性,並具備隨附 PMBus 介面的配置,控制和監控功能。

該設備使用 4.5V 至 17V 之間的電壓源運行,並允許透過 PMBus 介面和我們的 Fusion Digital Power™ 設計軟體進行編程及監控。

特點
  • 輸入電壓:4.5V 至 17V
  • 可配置為 6+2 或 5+3 相
  • 測試高功率 ASIC 和高達 300A 的 FPGA 支援
  • 支援動態負載
DC/DC 控制器
TPS53681 具有 PMBus 和 NVM 的雙通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降壓控制器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPS53681EVM-002 — 適用於具有 PMBus 介面的 D-CAP+™ 降壓式控制器的雙通道 (6+2/5+3) 評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TPS53681EVM-002 適用於具有 PMBus 介面的 D-CAP+™ 降壓式控制器的雙通道 (6+2/5+3) 評估模組

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide Using the TPS53681EVM 2017/12/18
證書 TPS53681EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援