TPS65131EVM-839
TPS65131 的評估模組 - 正負輸出 DC-DC 轉換器
TPS65131EVM-839
概覽
TPS65131EVM-839 是 TPS65131 正負輸出 DC-DC 轉換器的評估工具,適用於通用分裂軌電源供應、工業應用,以及 LCD 或 OLED 顯示器。評估模組可接受 2.7V 至 5.5V 的輸入電壓,並預設提供 8V 和 -5V 的輸出電壓。其他輸出電壓(最高 15V,最低 -15V)可透過變更電阻器回饋網路輕鬆調整。
特點
- 2.7 V 至 5.5 V 輸入電壓範圍
- 雙路可調整輸出電壓
- 適用於開機和關機排序的獨立啟用輸入
- 省電模式可在低負載電流下維持高效率運作
LCD 及 OLED 顯示器電源和驅動器
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS65131EVM-839 User's Guide | 2017/12/22 | |||
| 證書 | TPS65131EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/1/2 |