TUSB1046EVM

TUSB1046 USB Type-C™ 替代模式訊號調節開關評估模組

TUSB1046EVM

立即訂購

概覽

TUSB1046 USB Type-C™ 備用模式訊號調節器開關評估模組 (TUSB1046EVM) 提供 USB Type-C 備用模式訊號調節器開關,可透過 USB Type-C 下行埠 (主機) 介面實現 10Gbps USB 資料和 8.1Gbps DisplayPort™ 視訊。  EVM 配備 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 線性訊號調節器開關與 TPS65982 USB Type-C PD 控制器的雙晶片解決方案,為 USB 和視訊提供更出色的訊號完整性,以及電源傳輸功能性。

特點
  • 隨插即用設計
  • 透過 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下運作
  • 可透過 DIP 開關配置進行選擇
  • 與舊版 USB 系統或 Type-C 系統搭配用於進行評估
  • 透過 5V DC IN 無需外部供電

  • TUSB1046EVM INT053 板

DC/DC 轉換器
TPS62082 採用 2x2mm SON 封裝的 1.2A 高效降壓轉換器。3.3 Vout (最小值)

 

USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC
TPS65982 USB Type-C™ 與 USB PD 控制器電源開關與高速多工器 TUSB1046-DCI USB Type-C DP ALT 模式、10-Gbps 線性轉接驅動器交叉點開關 TUSB1046A-DCI 適用於源極側的 USB Type-C™ DP ALT 模式 10-Gbps 線性轉接驅動器交叉點開關 TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT 模式線性轉接驅動器交叉點開關
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 替代模式訊號調節開關評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TUSB1046EVM TUSB1046 USB Type-C™ 替代模式訊號調節開關評估模組

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

SLLR088.PDF (358 KB)
SLLR089.ZIP (1303 KB)

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide TUSB1046 USB Type-C™ Enabler Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024/11/20
證書 TUSB1046EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2
技術文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016/10/25

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援