TUSB319EVM
USB Type-C DFP 埠控制器評估模組
TUSB319EVM
概覽
TUSB319EVM 提供完整的參考設計,這是一種最適合 Type-C USB 充電器的 DFP 控制器,可支援高達 3A@5V VBUS 電源訊號和 VBUS 偵測。
特點
- 支援功率高達 15W 的 DFP (主機/來源) 應用
- 支援高達 3 A 的 Type-C 電流模式廣告 (預設值、1.5 A、3 A)
- 通道配置 (CC)、連接 USB 埠偵測、電纜方向偵測
- 電源電壓 12V 或 5V (超過 micro-B USB2 連接器)
- 與具有 Type-C 插頭方向的 USB Type-C™ 規格相容
- VBUS 偵測
DC/DC 轉換器
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TUSB319 Evaluation Module | 2017/2/21 | |||
| 證書 | TUSB319EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/1/2 |