BOOSTXL-SHARP128

Sharp® 128x128 記憶體 LCD 和 microSD 卡 TI BoosterPack™

BOOSTXL-SHARP128

立即訂購

概覽

Sharp® 128x128 記憶體 LCD 和 microSD 卡 TI BoosterPack 外掛程式模組以 Sharp Electronics 的 LS013B7DH03 超低功耗 TFT 顯示面板為基礎,而且還配備 microSD 卡擴充槽。LCD 和 SD 卡皆可使用序列周邊介面 (SPI) 控制。TI MCU LaunchPad 評估套件開發人員可使用此 BoosterPack,以 LCD 的 128x128 像素顯示感測器讀數、時間、圖形或其他資訊,並透過 SD 卡讀取/寫入功能擴展嵌入式應用。

特點
  • Sharp® LS013B7DH03 記憶體 LCD
    • 1.28 英寸螢幕,提供 128x128 單色像素
    • 超低功耗 TFT 面板
  • microSD 卡擴充槽(不含 SD 卡)
  • 提供 DCDC 3V 至 5V 轉換器,並支援 5V Sharp 顯示器

  • 1 個 BOOSTXL-SHARP128 BoosterPack 外掛程式模組
  • 快速入門指南

DC/DC 轉換器
TPS61222 具 5.5-μA 靜態電流的 0.7-VIN、5-V 固定輸出電壓升壓轉換器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

子卡

BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 Memory LCD and microSD Card TI BoosterPack™

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

BOOSTXL-SHARP128 Sharp® 128x128 Memory LCD and microSD Card TI BoosterPack™

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
證書 BOOSTXL-SHARP128 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018/9/11
使用指南 Sharp 128x128 Memory LCD and microSD Card BoosterPack Plug-in Module Users Guide PDF | HTML 2018/8/29
使用指南 BOOSTXL-SHARP128 quick start guide 2018/5/9

相關設計資源

軟體開發

軟體開發套件 (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 軟體開發套件 (SDK)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援