C55X-AUDIOFRAMEWORK

C55x Connected Audio Framework

C55X-AUDIOFRAMEWORK

下載項目

概覽

The TMS320C55x™ Connected Audio Framework provides a software framework which allows the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths. The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to perform functions such as change volume, play, and stop audio.
特點
For USB Audio Class Features, please see: C5000 Connected Audio Framework Wiki
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

應用軟體及架構

C55X-USBAUDIO C55x USB Audio Class Framework

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
數位訊號處理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 150MHz、USB、LCD 介面、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 120MHz、USB TMS320C5515 低功率 C55x 定點 DSP - 高達 120MHz、USB、LDC 介面、FFT HWA、SAR ADC
下載選項

C55X-USBAUDIO C55x USB Audio Class Framework

close
最新版本
版本: 02.00.02.04
發行日期: 2013/5/14
產品
數位訊號處理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 150MHz、USB、LCD 介面、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 120MHz、USB TMS320C5515 低功率 C55x 定點 DSP - 高達 120MHz、USB、LDC 介面、FFT HWA、SAR ADC

版本資訊

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.

相關設計資源

軟體開發

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

檢視所有論壇主題 以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片