選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

C55X-USBAUDIO

C55x USB Audio Class Framework

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 02.00.02.04
發行日期: 2013/5/14
產品
數位訊號處理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 150MHz、USB、LCD 介面、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 120MHz、USB TMS320C5515 低功率 C55x 定點 DSP - 高達 120MHz、USB、LDC 介面、FFT HWA、SAR ADC

版本資訊

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.