DM36XCODECS

轉碼器 - 針對 DM36x 產品 (DM365、DM368) 最佳化

DM36XCODECS

下載項目

概覽

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into audio, video and voice applications. Click GET SOFTWARE button (above) to access the most recent, tested codec versions available. Datasheets and Release Notes are on that page, as well as in each installer.

 

 

Additional Information:

 

特點

DM36x Codecs are optimized for use on TMS320DM365(tm) and TMS320DM368(tm) devices. For additional TI codecs, go to Codecs Current Inventory.

 

DM36x Codecs offer:

  • Free, object code with production licensing
  • LINUX and WINDOWS installers
  • XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine-based test
  • All codecs are eXpressDSP™ compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces
  • Performance data are specified in each codec Datasheet
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

軟體轉碼器

DM365CODECS Codecs for DM36x (DM365, DM368) - Software and Documentation

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
數位訊號處理器 (DSP)
TMS320DM365 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM368 DaVinci 數位媒體處理器
下載選項

DM365CODECS Codecs for DM36x (DM365, DM368) - Software and Documentation

close
最新版本
版本: 1.00.004
發行日期: 2013/3/13

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.1

MD5 校驗和

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 1.1

MD5 校驗和

MPEG4 SP/ASP@L5 Decoder upto 1080P using HDVICP

MD5 校驗和

MPEG4 SP/ASP@L5 Encoder upto 1080P using HDVICP

MD5 校驗和

MPEG2 BP/MP Decoder upto 1080P/1080i

MD5 校驗和

MPEG2 BP/MP Encoder upto 1080P/1080i

MD5 校驗和

VC1 SP/MP/AP Decoder upto 1080P

MD5 校驗和

MPEG4 SP@L5 Decoder upto 1080P using MJCP

MD5 校驗和

MPEG4 SP@L5 Encoder upto 1080P using MJCP

MD5 校驗和

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.1

MD5 校驗和

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 1.1

MD5 校驗和

MPEG4 SP/ASP@L5 Decoder upto 1080P using HDVICP

MD5 校驗和

MPEG4 SP/ASP@L5 Encoder upto 1080P using HDVICP

MD5 校驗和

MPEG2 BP/MP Decoder upto 1080P/1080i

MD5 校驗和

MPEG2 BP/MP Encoder upto 1080P/1080i

MD5 校驗和

VC1 SP/MP/AP Decoder upto 1080P

MD5 校驗和

MPEG4 SP@L5 Decoder upto 1080P using MJCP

MD5 校驗和

MPEG4 SP@L5 Encoder upto 1080P using MJCP

MD5 校驗和

Acoustic Echo Canceller

MD5 校驗和

Acoustic Echo Canceller

MD5 校驗和
產品
數位訊號處理器 (DSP)
TMS320DM365 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM368 DaVinci 數位媒體處理器

文件

H264 BP/MP/HP L4.1 Decoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.1 Decoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.1 Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.1 Encoder Release Notes

MPEG4 SP/ASP@L5 upto 1080P using HDVICP Decoder Data Sheet

MPEG4 SP/ASP@L5 upto 1080P using HDVICP Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5 upto 1080P using HDVICP Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5 upto 1080P using HDVICP Encoder Release Notes

MPEG2 Decoder BP/MP upto 1080P/1080i Data Sheet

MPEG2 BP/MP upto 1080P/1080i Decoder Release Notes

MPEG2 BP/MP upto 1080P/1080i Encoder Data Sheet

MPEG2 BP/MP upto 1080P/1080i Encoder Release Notes

VC1 SP/MP/AP upto 1080P Decoder Data Sheet

VC1 SP/MP/AP upto 1080P Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5 upto 1080P using MJCP Decoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5 upto 1080P using MJCP Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5 upto 1080P using MJCP Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5 upto 1080P using MJCP Encoder Release Notes

版本資訊

DM36x_CODECS

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
資料表 H.264 High Profile Decoder on DM365 Data Sheet 2010/12/11

軟體開發

軟體開發套件 (SDK)
LINUXDVSDK-DM36X 用於 DM365、DM368 數位媒體處理器的 Linux 數位視訊軟體開發套件 (DVSDK) LINUXDVSDK-DM37X 用於 DM3730/3725 數位媒體處理器的 Linux 數位視訊軟體開發套件 (DVSDK)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

檢視所有論壇主題 以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援