LM5137-LM25137-DESIGN-CALC
LM5137/-Q1 和 LM25137/-Q1 控制器快速入門設計工具
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC
概覽
歡迎使用專為功能安全應用而設計的 LM5137、LM5137-Q1、LM25137 和 LM25137-Q1 控制器系列快速入門設計工具。此獨立工具會加速協助提供電源供應器工程師設計單輸出或雙輸出組態的 DC/DC 降壓穩壓器。因此,使用者可以迅速達到最佳化的設計,以符合應用需求。
特點
- 配置控制器以進行雙輸出、二相或多相位配置
- 判斷降壓電感及輸入和輸出電容
- 選擇適用於緩啟動、過電流保護、切換頻率和輸出電壓設定點的元件
- 使用交越頻率做為性能指標,最佳化補償元件值以達成迴路穩定性
- 以環境溫度做為參數,檢查穩壓器效率、解決方案尺寸和元件功耗
- 檢閱自動產生的電路圖和 BOM 清單
下載項目
計算工具
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
支援產品和硬體
產品
DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator
產品
DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
版本資訊
Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM User's guide | LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/2/19 |