LM25137F-Q1-EVM5D3

LM25137F-Q1 評估模組

LM25137F-Q1-EVM5D3

立即訂購

概覽

LM25137-Q1-EVM5D3 評估模組 (EVM) 旨在展示 LM(2)5137-Q1 雙同步降壓控制器,其適用於最高 ASIL D 或 SIL 3 的功能安全應用。EVM 可在 6.5V 至 36V 的廣泛輸入電壓範圍內運作,在每個輸出最高 20A 的負載電流下,以高於 1% 的設定點準確度提供 5V 和 3.3V 穩壓輸出。

特點
  • 雙通道同步降壓控制器專為最高 ASIL D 或 SIL 3 的功能安全應用所設計
  • 6.5V 至 36V 輸入電壓範圍,5V 和 3.3V 穩壓雙輸出
  • 負載電流最高 20A (透過 IMON1 和 IMON2 類比輸出監控)
  • 440kHz 自由運轉切換頻率,可與外部時脈訊號同步向上或向下 20%
  • 車規功率級元件,包括 MOSFET、電感器和電容器
  • 具有小型外形尺寸且經完全組裝、測試與實證的印刷電路板佈局
DC/DC 控制器
LM25137 42V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM25137-Q1 車用、42V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM25137F 42V、100% 占空比能力、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM25137F-Q1 車用、42V、100% 工作週期、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM5137 80V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM5137-Q1 車用、80V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM5137F 80V、100% 占空比能力、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM5137F-Q1 車用、80V、100% 工作週期、雙通道功能安全同步降壓控制器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 評估模組

支援產品和硬體

LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 評估模組

close
版本: null
發行日期:
計算工具

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
DC/DC 控制器
LM25137 42V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM25137-Q1 車用、42V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM25137F 42V、100% 占空比能力、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM25137F-Q1 車用、42V、100% 工作週期、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM5137 80V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM5137-Q1 車用、80V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM5137F 80V、100% 占空比能力、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM5137F-Q1 車用、80V、100% 工作週期、雙通道功能安全同步降壓控制器
硬體開發
開發板
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 評估模組 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 評估模組
下載選項

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
版本: B6
發行日期: 2025/8/11

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 校驗和
產品
DC/DC 控制器
LM25137 42V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM25137-Q1 車用、42V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM25137F 42V、100% 占空比能力、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM25137F-Q1 車用、42V、100% 工作週期、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM5137 80V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM5137-Q1 車用、80V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM5137F 80V、100% 占空比能力、雙通道、功能安全同步降壓控制器 LM5137F-Q1 車用、80V、100% 工作週期、雙通道功能安全同步降壓控制器
硬體開發
開發板
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 評估模組 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 評估模組

版本資訊

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide LM25137-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/8/22
證書 LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/7/23

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援