LM5149-LM25149DESIGN-CALC

LM5149 和 LM25149 控制器快速入門設計工具

LM5149-LM25149DESIGN-CALC

下載項目

概覽

歡迎使用 LM5149、LM5149-Q1、LM25149 和 LM25149-Q1 的快速入門設計工具。此獨立工具會加速協助提供電源供應器工程師採用上述控制器系列的 DC/DC 降壓穩壓器進行設計。因此,使用者可以迅速達到最佳化的設計,以符合應用需求。
特點
  • 判斷濾波器電感及輸入和輸出電容
  • 為輸入 UVLO,OCP,輸出電壓設定點和 AEF 選擇元件
  • 使用交越頻率做為性能指標,在控制迴路穩定性方面將補償值和極點/零點位置最佳化
  • 檢查穩壓器效率和零組件功耗
  • 根據所選功率 MOSFET 參數分析效率
  • 檢閱自動產生電路圖、BOM 清單和解決方案尺寸評估
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

計算工具

LM5149-LM25149DESIGN-CALC 具有 AEF 快速入門設計工具的 LM5149/-Q1 和 LM25149/-Q1 降壓控制器

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
DC/DC 控制器
LM25149 具超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 42-V 同步降壓 DC/DC 控制器 LM25149-Q1 具超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 42-V 車用同步降壓 DC/DC 控制器 LM5149 具超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 80-V 同步降壓 DC/DC 控制器 LM5149-Q1 具有超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 80-V 車用同步降壓 DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5-V 至 36-V 低 IQ、同步降壓 DC/DC 控制器評估模組 LM5149-Q1EVM-400 搭載主動式 EMI 濾波器的 72-V、低 IQ、同步降壓 DC/DC 控制器的 LM5149-Q1 評估模組
下載選項

LM5149-LM25149DESIGN-CALC 具有 AEF 快速入門設計工具的 LM5149/-Q1 和 LM25149/-Q1 降壓控制器

close
最新版本
版本: A4
發行日期: 2025/9/7

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

SHA-256 校驗和
產品
DC/DC 控制器
LM25149 具超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 42-V 同步降壓 DC/DC 控制器 LM25149-Q1 具超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 42-V 車用同步降壓 DC/DC 控制器 LM5149 具超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 80-V 同步降壓 DC/DC 控制器 LM5149-Q1 具有超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 80-V 車用同步降壓 DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5-V 至 36-V 低 IQ、同步降壓 DC/DC 控制器評估模組 LM5149-Q1EVM-400 搭載主動式 EMI 濾波器的 72-V、低 IQ、同步降壓 DC/DC 控制器的 LM5149-Q1 評估模組

版本資訊

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

相關設計資源

硬體開發

開發板
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5-V 至 36-V 低 IQ、同步降壓 DC/DC 控制器評估模組

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援