LM5149-Q1EVM-400
搭載主動式 EMI 濾波器的 72-V、低 IQ、同步降壓 DC/DC 控制器的 LM5149-Q1 評估模組
LM5149-Q1EVM-400
概覽
LM5149-Q1EVM-400 高密度評估模組 (EVM) 的設計目的在於展示 LM5149-Q1 高性能、車用同步降壓 DC/DC 降壓控制器。EVM 可在 15 V 至 72 V 的廣泛輸入電壓範圍內運作,可提供高於 1% 設定點準確度,及高達 8-A 輸出電流的固定 12-V 輸出。LM5149-Q1 提供先進的 EMI 性能、超低 IQ 保護功能,可在穩壓器故障狀況下提供防護,包括電壓過低鎖定、內部緩啟動、打嗝模式過電流保護,以及過熱自動關機。該設備還包括開漏 PGOOD 指示器和 SYNC IN 功能。
特點
- 15-V 至 72-V 的輸入電壓範圍
- 具有 1% 設定點準確度的 12-V 輸出電壓
- 額定 8A 負載電流
- 超低 IQ
- 用於減少進階 EMI 的雙重隨機展頻和主動 EMI 濾波
- 具有小型元件封裝的完全組裝、已測試,且經過實證的 PCB 佈線圖
DC/DC 控制器
訂購並開始開發
LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 evaluation module, 72-V, low-IQ, synchronous buck DC/DC controller with active EMI filter
LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 evaluation module, 72-V, low-IQ, synchronous buck DC/DC controller with active EMI filter
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
支援產品和硬體
產品
DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator
產品
DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
版本資訊
Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
LM5149-LM25149DESIGN-CALC — 具有 AEF 快速入門設計工具的 LM5149/-Q1 和 LM25149/-Q1 降壓控制器
支援產品和硬體
產品
DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
LM5149-LM25149DESIGN-CALC — 具有 AEF 快速入門設計工具的 LM5149/-Q1 和 LM25149/-Q1 降壓控制器
LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool
產品
DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
版本資訊
Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LM5149-Q1 Buck Controller Evalulation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/2/25 | ||
| 證書 | LM5149-Q1EVM-400 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/2/9 |