LM5148-LM25148DESIGN-CALC
LM5148 和 LM25148 控制器快速入門設計工具
LM5148-LM25148DESIGN-CALC
概覽
歡迎使用 LM5148、LM5148-Q1、LM25148 和 LM25148-Q1 的快速入門設計工具。此獨立工具會加速協助提供電源供應器工程師採用上述控制器系列的 DC/DC 降壓穩壓器進行設計。因此,使用者可以迅速達到最佳化的設計,以符合應用需求。
特點
- 判斷濾波器電感及輸入和輸出電容
- 為輸入 UVLO,OCP,輸出電壓設定點和 AEF 選擇元件
- 使用交越頻率做為性能指標,在控制迴路穩定性方面將補償值和極點/零點位置最佳化
- 檢查穩壓器效率和零組件功耗
- 根據所選功率 MOSFET 參數分析效率
- 檢閱自動產生電路圖、BOM 清單和解決方案尺寸評估
下載項目
計算工具
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
支援產品和硬體
產品
DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator
產品
DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
版本資訊
Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.