選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: A4
發行日期: 2024/9/19

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 校驗和
產品
DC/DC 控制器
LM25148 具有超低 IQ 的 42-V 同步降壓 DC/DC 控制器 LM25148-Q1 具有超低 IQ 的車用 42-V 同步降壓 DC/DC 控制器 LM5148 3.5-V 至 80-V、電流模式同步降壓轉換器 LM5148-Q1 具有超低 IQ 的車用 80V 同步降壓 DC/DC 控制器
硬體開發
開發板
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5-V 至 36-V 低 IQ、同步降壓 DC/DC 控制器評估模組 LM5149-Q1EVM-400 搭載主動式 EMI 濾波器的 72-V、低 IQ、同步降壓 DC/DC 控制器的 LM5149-Q1 評估模組

版本資訊

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.