SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE

‌Simma Software CAN 和 CAN-FD 裝置驅動器

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE

下載項目

概覽

Simma Software 的 CAN 和 CAN-FD 裝置驅動器,專為提供無與倫比的通訊效率和降低延遲而打造。這款驅動器有助於與硬體無縫整合,可為需要控制器區域網路 (CAN) 與彈性資料速率 (CAN-FD) 通訊協定高速可靠通訊的應用提供穩固基礎。

多組 TI 裝置系列支援 Simma Software 的快閃記憶體開機載入程式,包括 C2000 ™微控制器 (MCU)、MSP432 ™ MCU、Sitara ™ MCU 和 MSPM0。

特點
  • 全方位通訊協定支援:我們的裝置驅動器與 CAN 2.0 與 CAN-FD 標準完全相容,確保您的系統運用最新通訊技術,包含延伸資料框架與 CAN-FD 提供的更高資料傳輸速率。
  • 最佳化性能:我們的驅動器著重於將延遲降到最低、將輸送量最大化,並提供優異性能,確保以最高效率處理即時資料傳輸和接收。
  • 易於整合:我們的裝置驅動器專為開發人員而設計,提供直白易懂的 API、豐富說明文件和範例程式碼,有助於快速輕鬆地整合至現有專案。提供完整原始碼。
  • 專屬支援:提供專業技術支援團隊服務,確保您擁有成功實施和維護 CAN/CAN-FD 通訊解決方案所需的指引和協助。
     
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

驅動程式或資料庫

SIMMA-CAN-SOFTWARE CAN 和 CAN-FP 裝置驅動器

支援產品和硬體

SIMMA-CAN-SOFTWARE CAN 和 CAN-FP 裝置驅動器

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2026/3/8

相關設計資源

硬體開發

開發板
LP-MSPM0G3507 適用於 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此軟體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 Simma Software, Inc..
免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。