特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。
Simma Software, Inc.
Simma Software specializes in real-time communication protocols for the embedded systems industry
Simma Software, the J1939 experts, specializes in real-time communication protocols and flash bootloaders for the embedded systems industry with a focus in the automotive market. Their product line includes solutions for J1939, UDS, CAN, LIN, Ethernet, CANopen, ISO 15765, OBD-II, XCP, NMEA2000, J1587, J1708, and J2497. The company supports all TI MCUs including C2000, MSP430, Hercules, Sitara and TM4C. TI customers can expect reliable, high-performance software delivered in a timely manner.
-
812-418-0526
- 聯絡合作夥伴
- www.simmasoftware.com
- 驅動程式或資料庫
- 中國
- 亞洲其他國家
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 歐洲
- 非洲
- 7205 State Road 46
- STE A
- Terre Haute, Indiana, 47802
- United States
資源
SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE — Simma Software CAN 和 CAN-FD 裝置驅動器
Simma Software 的 CAN 和 CAN-FD 裝置驅動器,專為提供無與倫比的通訊效率和降低延遲而打造。這款驅動器有助於與硬體無縫整合,可為需要控制器區域網路 (CAN) 與彈性資料速率 (CAN-FD) 通訊協定高速可靠通訊的應用提供穩固基礎。
多組 TI 裝置系列支援 Simma Software 的快閃記憶體開機載入程式,包括 C2000 ™微控制器 (MCU)、MSP432 ™ MCU、Sitara ™ MCU 和 MSPM0。
SIMMA-3P-CANOPEN — 來自 Simma 的 CANopen 通訊協定堆疊
利用我們最先進的 CANopen 通訊協定堆疊,充分發揮嵌入式系統的潛能。這款軟體堆疊專爲無縫整合和高可靠性而設計,對於希望在應用中實施 CANOpen 通訊協議的開發人員和工程師而言是完美解決方案。
多組 TI 裝置系列支援 Simma Software 的快閃記憶體開機載入程式,包括 C2000 ™微控制器 (MCU)、MSP432 ™ MCU、Sitara ™ MCU 和 MSPM0 MCU。
SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER — 來自 Simma 的 J1939 和 UDS 快閃記憶體開機載入程式
Simma Software 的快閃記憶體開機載入程式可跨各種汽車通訊協定提供流暢、安全且有效率的韌體更新,強化車輛韌體管理。開機載入程式是設計用於支援統一診斷服務 (UDS)、區域互連網路 (LIN)、CAN 彈性資料速率 (CAN-FD)、J1939 和 CANopen,進而提供無與倫比的多功能性及與現代汽車網路的相容性。
多組 TI 裝置系列支援 Simma Software 的快閃記憶體開機載入程式,包括 C2000 ™微控制器 (MCU)、MSP432 ™ MCU、Sitara ™ MCU 和 MSPM0 MCU。
SIMMA-3P-LIN-STACK — LIN software stack from Simma Software
A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system (...)
SIMMA-3P-UDS — 來自 Simma 的 UDS 用戶端和 UDS 伺服器通訊協定堆疊
使用 Simma Software 的統一診斷服務 (UDS) 堆疊提升汽車系統的診斷功能。這套軟體解決方案專為汽車產業量身打造,旨在促進車輛與診斷設備間的通訊,並可透過控制器區域網路 (CAN)、CAN 彈性資料速率、區域互連網路 與網際網路協定診斷進行進階診斷、設定與開機載入。
多組 TI 裝置系列支援 Simma Software 的快閃記憶體開機載入程式,包括 C2000 ™微控制器 (MCU)、MSP432 ™ MCU、Sitara ™ MCU 和 MSPM0 MCU。