SIMMA-3P-CANOPEN

來自 Simma 的 CANopen 通訊協定堆疊

SIMMA-3P-CANOPEN

下載項目

概覽

利用我們最先進的 CANopen 通訊協定堆疊,充分發揮嵌入式系統的潛能。這款軟體堆疊專爲無縫整合和高可靠性而設計,對於希望在應用中實施 CANOpen 通訊協議的開發人員和工程師而言是完美解決方案。

多組 TI 裝置系列支援 Simma Software 的快閃記憶體開機載入程式,包括 C2000 ™微控制器 (MCU)、MSP432 ™ MCU、Sitara ™ MCU 和 MSPM0 MCU。

特點
  • 全面涵蓋:支援全系列 CANopen 標準 (CiA 301 和 CiA 302),保障與眾多 CANopen 裝置與網路的相容營性。
  • 模組化設計:通訊協定堆疊採用模組化架構,可輕鬆自訂與擴充。
  • 高性能:CANopen 堆疊針對效率進行最佳化,確保 CPU 負載和記憶體用量最小,即使在資源有限的嵌入式系統也能提供卓越的效能。
  • 易於整合:隨附易於使用的 API 和詳細說明文件,可直接整合至現有專案,縮短開發時間並加快上市時間。提供完整 ANSI C 原始碼。
  • 多平台支援:堆疊採跨平台設計,與各種微控制器、RTOS 和裸機相容,確保產品開發的靈活性。
  • 專業支援和服務:藉助 Simma Software 的專業技術支援、訓練和諮詢服務,讓您的專案從開始到部署都順利無阻。
     
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

支援軟體

SIMMA-CANOPEN CANopen 通訊協定堆疊

支援產品和硬體

SIMMA-CANOPEN CANopen 通訊協定堆疊

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2026/3/8

相關設計資源

硬體開發

開發板
LP-MSPM0G3507 適用於 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此軟體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 Simma Software, Inc..
免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。