TIPA-050000

適用於工業應用的 AM68x 基本功能、eFuse、SD 卡和 USB2.0 電源供應解決方案

TIPA-050000

設計檔案

概覽

這款適用於 AM68x 處理器的電源供應解決方案專為低成本、小尺寸及非安全電源設計所設計,如同 SK-AM68 處理器入門套件中使用的設計。其中包含檢視系統取捨及設計優點的選擇指南。此指南可協助進行電源設計選擇和功能集比較。 


以下說明的 LP8733x 電源設計提供四種配電網路 (PDN) 版本,可根據系統所需功能向 AM68x 處理器供電。我們製作了選擇指南,其中概述每種 PDN-6x 版本的 PDN 特點、可選的功能、靈活性和設計優勢。電源設計凸顯出使用以 PMIC 為中心之電源設計所具有的價值和靈活性。

特點
  • 基本功能
  • 加上 eFuse
  • 加上 SD 卡
  • 加上 USB2.0
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

多通道 IC (PMIC)

LP8733雙路高電流降壓轉換器和雙線性穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS628726V、12A堆疊式同步降壓式轉換器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS628501採用 SOT-583 封裝的 2.7V 至 6V、1A 可調整頻率降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS628736-V 15-A 可堆疊同步降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS612402.3-V 至 5.5-V 輸入範圍、3.5-MHz 固定頻率 450-mA 升壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 控制器

LM5141低 Iq、寬輸入範圍雙同步降壓控制器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
應用說明 AM68x Processor Power Solutions Using LP87334E PMIC for Industrial Applications PDF | HTML 2023/3/14

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援