TIPA-050012

使用 TPS65381x-Q1 PMIC 的 TMS470 電源供應設計

TIPA-050012

設計檔案

概覽

此電源供應設計概述針對 TMS470 供電最佳化的電源管理 IC,且文件詳細說明了可協助開發人員將 TPS65381x-Q1 PMIC 整合至安全相關系統的資訊。

TPS65381x-Q1 裝置是多軌電源供應器,專為對安全相關應用中的微控制器 (MCU) 供電所設計,例如可在汽車與工業市場中看到的應用。裝置支援 TMS570 MCU 和 C2000 微控制器系列,以及具有雙核心鎖步 (LS) 或鬆散耦合架構 (LC) 的其他各種 MCU。

TPS65381x-Q1 整合多個供應軌,可為 MCU、收發器 (CAN 或其他) 和外部感測器供電。以內部 FET 將輸入電源 (電池) 轉換成 6V 預穩壓器輸出的非同步降壓切換模式電源供應轉換器。此 6V 會供應至其他穩壓器。

特色:

  • 整合式 5V 線性穩壓器
  • 包括 VDD1 電壓穩壓器控制器
  • 包括感測器電源 VSOUT1
  • 整合式電荷泵

尋找更多電源供應設計

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

DC/DC 轉換器

TPS62825採用 1.5-mm x 1.5-mm QFN 封裝,具有 1% 準確度的 2.4-V 至 5.5-V 輸入、2-A 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65381A-Q1適用安全應用中微控制器的多軌電源 (PMIC)

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
功能安全資訊 Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2021/3/2

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援