TIPA-050040
使用 LP875761-Q1 的 Mobileye EyeQ4 高電源供應設計
TIPA-050040
概覽
此電源供應器設計詳細說明使用 LP875761-Q1 電源管理 IC 的 Mobileye EyeQ4® 高 SoC (系統單晶片) 核心軌的電源考量。此電源解決方案假設輸入電壓為 3.3V 或 5V (±5%)。若系統輸入電壓較高,例如汽車電池,應使用降壓轉換器作為前置穩壓器,以產生 3.3V 或 5V 的供應電壓。
LP875761-Q1 具有 4 個降壓轉換器,可作為單一 1V 輸出多相轉換器。輸出啟動時,LP875761 會以 PWM 模式運作,且 4 個相位全以交錯模式切換。
如需詳細資訊,請見使用指南。
已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。
設計檔案與產品
產品
設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用說明 | Power supply design for mobileye eyeQ4 high using LP875761-Q1 | PDF | HTML | 2019/2/22 |