TIPA-050043

適用於汽車應用的 X9H 電源供應設計

TIPA-050043

設計檔案

概覽

此專為 SemiDrive X9H 汽車 SoC 打造的電源供應設計,最適合汽車資訊娛樂及電子駕駛艙應用。本文件詳細說明使用 LP87565-Q1 和 LP87523-Q1 電源管理 IC (PMIC) 電源設計的設計考量。

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV767-Q1提供可調整和固定輸出的車用 1A、16V 正電壓低壓差線性穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS62811-Q1採用 2 mm x 3 mm 可潤濕側翼 QFN 封裝的車用 2.75V 至 6V、1A 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87565-Q1具有整合式開關的車用多相雙路 8A 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87523-Q1具有整合式開關的車用 10A、2 相位 + 1 相位 + 1 相位、3 輸出降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS745-Q1具電源良好指示的車用 500-mA 低 IQ 高 PSRR 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
應用說明 Power Supply Design for Semidrive X9H Using LP875230C-Q1 and LP87565V-Q1 PDF | HTML 2022/5/16

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援