TIPA-050057

使用 TPS65910A PMIC 的 AM335 電源供應設計

TIPA-050057

設計檔案

概覽

此電源供應設計說明可為 AM335 處理器供電的最佳化電源管理 IC (PMIC)。本使用指南可作為 TPS65910Ax 電源管理積體電路 (PMIC) 與 AM335x 處理器間連線的參考。TPS65910x 裝置為整合式 PMIC,專為由單一鋰離子電池芯或 5V 輸入變壓器供電的應用而設計,並可供電給多電源軌。
TPS65910x 裝置是適用愈 Sitara AM335x 處理器系列的整合式 PMIC。TPS65910 裝置可為支援 300、600、720、800 和 1000MHz 頻率的 AM335x 處理器系列供電。在 AM335x 設計中,TPS65910 擁有最大量的軌,因此為完整系統 PMIC。具體來說,TPS65910x 裝置提供三個 DC/DC 轉換器和九個 LDO。因此,TPS65910x 裝置能夠為整個系統供電,包括處理器和系統周邊裝置。視訊監控系統便是可能需要完整系統 PMIC 的應用範例。視訊監控系統需要高功耗的處理器及許多週邊設備,例如麥克風、喇叭;LCD 和有線或無線連線。TPS65910 裝置的最大優點是可將整個系統整合至單一封裝中,進而減少元件數量及整體設計尺寸。

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65910具 4 個 DC/DC、8 個 LDO 和採用 6x6mm QFN 系列的 RTC 之整合式電源管理 IC (PMIC)

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
使用指南 TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 2017/12/8

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援