VIALUX-3P-ALP-4

用於 DLPLCRC410 的 ViALUX ALP-4.1 控制器軟體套件評估模組

VIALUX-3P-ALP-4

從: ViALUX
下載項目

概覽

ViALUX’ ALP-4.1 is an accessory software package compatible with the DLPLCRC410 evaluation module from Texas Instruments. It supports the built-in hardware components and contains the corresponding driver and controller firmware as well as ViALUX’ FPGA logic design for the EVM board. The ALP-4.1 controller suite supports all DMDs that use the DLPC410 controller: DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV and DLP650LNIR.  

Refresh rate supported
  • XGA: 22 727 Hz
  • 1080p: 10 752 Hz
  • WXGA:  10  752 Hz
Vialux also offers hardware development kits compatible with this software package. Refer to the ordering links below for a full list of product options.  
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
相片提供者:ViALUX

下載項目

相關設計資源

硬體開發

開發板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評估模組 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評估板

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此軟體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 ViALUX.
免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。