選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

C67X-MATHLIB

DSP Math Library for C67x Floating Point Devices

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 2.01.00.00
發行日期: 2010/10/20
產品
Arm 式處理器
OMAPL137-HT 高溫低功耗 C674x 浮點 DSP + Arm 處理器 - 高達 456 MHz OMAPL138B-EP 強化產品低功耗 C674x 浮點 DSP + Arm9 處理器 -345 MHz
數位訊號處理器 (DSP)
DM505 適用視覺分析 15mm 封裝的 SoC SM320C6678-HIREL 高可靠性產品高效能 8 核心 C6678 定點和浮點 DSP SM320C6727B 軍用級 C6727B 浮點 DSP SM320C6727B-EP 強化型產品 C6727 浮點 DSP SMV320C6727B-SP 航太級 C6727B 浮點 DSP - 具陶瓷封裝的抗輻射 V 類 TMS320C6701 C67x 浮點 DSP - 高達 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮點 DSP - 高達 250MHz、McBSP、32 位元 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮點 DSP - 高達 150MHz、McBSP、16 位元 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮點 DSP - 200MHz、McASP、16 位元 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮點 DSP - 高達 250MHz、McASP、16 位元 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮點 DSP - 高達 266MHz、McASP、16 位元 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮點 DSP - 高達 250MHz、McASP、32 位元 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮點 DSP - 高達 350MHz、McASP、32 位元 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮點 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮點 DSP- 456MHz,QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮點 DSP- 456MHz,PBGA

版本資訊

C67X-MATHLIB