選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

C7000-CGT

C7000 code generation tools (CGT) - compiler

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 4.1.1.LTS
發行日期: 2025/1/14
產品
Arm 式處理器
AM62A3 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗、視訊監控、零售自動化的 1 TOPS 視覺 SoC AM62A3-Q1 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控和行車紀錄器的車用 1 TOPS 視覺 SoC AM62A7 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗系統、機器視覺、機器人的 2 TOPS 視覺 SoC AM62A7-Q1 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控、前置攝影機的 2 TOPS 視覺 SoC TDA4VE-Q1 具 AI、視覺預處理和 GPU,且適用自動停車和駕駛輔助的車用系統單晶片 TDA4VM 雙 Arm® Cortex®-A72 SoC、C7x DSP 以及深度學習、視覺與多媒體加速器 TDA4VM-Q1 使用深度學習且適用 L2、L3 和近場分析系統的汽車晶片系統

版本資訊

This is the v4.1.0.LTS release of the C7000 C/C++ Code Generation Tools. The C7000 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C7000+MMA core processors. This C7000 compiler release is a “Long-Term Support” (LTS) release.

最新功能

  • Support for the C7100, C7120, C7504, and C7524 ISA variants
  • Automatic use of the streaming engine (SE)
  • Restrict keyword performance advice
  • Various performance improvements for generated code
  • Fixes for several defects in the C7000 compiler
  • See the README.html file for more details.