選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DLP-PICO-CHIP-SEL

DLP® Pico™ chipset selection guide

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: V3
發行日期: 2023/8/2

Macro Enable Excel Workbook

MD5 校驗和
產品
≤ 0.47 吋陣列 pico 產品
DLP160AP 0.16 英吋 QnHD DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD) DLP160CP 0.16 英吋 nHD 數位微型反射鏡元件 (DMD) DLP2000 0.20 吋 nHD DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP2010 0.20 吋 WVGA DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP230GP 0.23 吋 qHD DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP230KP 0.23 吋 HD DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP230NP 0.23 吋 1080p DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP3010 0.30 吋 720p DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP3310 0.33 吋 1080p DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP4710 0.47 吋 1080p DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP471TP 0.47 英吋 4K UHD DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)

版本資訊

The DLP Pico chipset selector tool is a macro-enable excel workbook allowing users to seamlessly select a chipset for a given display application. Users may select from a list of default applications, or they may manually enter a set of parameters for brightness, image size, and resolution. Based on these inputs, the tool will recommend a list of DLP Pico chipsets and detailed information on the specifications of those chipsets. It will also give a list of optical module manufacturers who offer off-the-shelf optical engines. 

最新功能

  • Parameter summary now displays resolved labels used in calculations
  • Application defaults displayed near user input parameters
  • Dropdowns on user input reset on save/restore parameters and reset parameters
  • Added labels in parameter summary
  • Updated hyperlinks