選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DM644XCODECS

Codecs for DM644x - Software and Documentation

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.00.001
發行日期: 2010/11/3

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:D1@30 frames per second

MD5 校驗和

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:D1@30 frames per second

MD5 校驗和

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:D1@30 frames per second

MD5 校驗和

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:D1@30 frames per second

MD5 校驗和
產品
數位訊號處理器 (DSP)
SM320DM6446-HIREL 高可靠性產品數位媒體 DM6446 處理器 TMS320DM6441 DaVinci 數位媒體晶片系統 TMS320DM6443 DaVinci 數位媒體晶片系統 TMS320DM6446 DaVinci 數位媒體晶片系統

文件

MPEG4 SP@L5 upto D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5 upto D1 Encoder Release Notes

Download Page for: C64X+ Video Codecs

Download Page for: C64X+ Audio Codecs

Download Page for: C64X+ Speech Codecs

版本資訊

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+