選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DRV841XEVM-GUI

GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 0.1.0
發行日期: 2022/8/22

DRV8410/11/11AEVM GUI software

MD5 校驗和
產品
步進馬達驅動器
DRV8410 具有電流調節功能的 1.65-V 至 11-V、2.5-A 雙全橋馬達驅動器 DRV8411 具有電流調節功能的 1.65V 至 11V、4A 雙全橋馬達驅動器 DRV8411A 具有 IPROPI 電流調節功能的 1.65V 至 11V、4A 雙全橋馬達驅動器
硬體開發
開發板
DRV8410EVM 具有電流調節功能的 DRV8410 雙全橋馬達驅動器評估模組 DRV8411AEVM 具有電流調節功能的雙全橋馬達驅動器 DRV8411A 評估模組 DRV8411EVM 具有電流調節功能的 DRV8411 雙全橋馬達驅動器評估模組

版本資訊

Initial Release