選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE

EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0.2
發行日期: 2023/8/15
產品
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器
DRV8262 具整合式電流感測和穩壓功能的 65-V 單或雙全橋馬達驅動器 DRV8952 具電流感測輸出的 50-V 四通道半橋驅動器 DRV8962 具電流感測輸出的 65-V 四通道半橋驅動器
步進馬達驅動器
DRV8452 具智慧型微調、熄火偵測和自動扭矩的 50-V、5-A 雙全橋步進馬達驅動器 DRV8461 具智慧型微調、熄火偵測和自動扭矩的 65-V、3-A 雙全橋步進馬達驅動器 DRV8462 具有智慧型微調、熄火偵測和自動扭矩的 65V、10A 雙全橋步進馬達驅動器
硬體開發
開發板
DRV8262EVM 採用 DDW 封裝且適用於單或雙全橋馬達驅動器的 DRV8262 評估模組 DRV8262VEVM 採用 DDV 封裝且適用於單或雙全橋馬達驅動器的 DRV8262 評估模組 DRV8461EVM 適用於 DDW 封裝的 DRV8461 評估模組 DRV8462EVM 具自動微步進、適用於步進馬達驅動器的 DRV8462 評估模組 DRV8462VEVM 採用 DDV 封裝的步進馬達驅動器 DRV8462 評估模組 DRV8962EVM 適用於具電流感測輸出之四路半橋馬達驅動器的 DRV8962 評估模組 DRV8962VEVM 適用於採用 DDV 封裝的四路半橋馬達驅動器的 DRV8962 評估模組

版本資訊

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.