選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

IPG-UI

IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0H
發行日期: 2018/11/8
產品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 具 3 個 DC/DC、3 個 LDO、I2C 介面和動態電壓負載的 6 通道電源管理 IC (PMIC) TPS65023 具 3DC/DC、3 LDO、I2C 介面和 DVS 的電源管理 IC (PMIC) TPS65023B 具 3DC/DC、3 LDO、I2C 介面和 DVS 的 6 通道電源管理 IC (PMIC) TPS65055 具 4 個低輸入電壓 LDO 的 2.25MHz 雙路降壓轉換器 TPS65084 適用 Braswell 處理器的可編程中輸入電壓範圍電源管理 IC (PMIC) TPS65086 適用 2S 和 3S 鋰電池供電設備或非電池供電設備的可配置多軌 PMIC TPS650861 具有 3 個轉換器、3 個控制器、4 個 LDO 和 3 個負載開關的使用者可編程電源管理 IC (PMIC) TPS65090 具切換模式充電器、3 個 DCDC、2 個 LDO 和 7 個負載開關的 6V 至 7V 電源管理 IC (PMIC) TPS65094 適用於 Apollo Lake 處理器的可編程中輸入電壓範圍電源管理 IC (PMIC) TPS65217 具 3 個 DC/DC、4 個 LDO、線性電池充電器和白光 LED 驅動器的電源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 個 DC/DC 轉換器、4 個 LDO、電池充電器和 LED 驅動器的使用者可編程電源管理 IC (PMIC) TPS65218 適用於 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的電源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 個 DC/DC 轉換器、1 個 LDO 和 3 個負載開關的使用者可編程電源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 適用於 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的整合電源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式攝影機模組 PMIC TPS65910 具 4 個 DC/DC、8 個 LDO 和採用 6x6mm QFN 系列的 RTC 之整合式電源管理 IC (PMIC) TPS65911 具 4 個 DC/DC、9 個 LDO 和 RTC 的整合式電源管理 IC (PMIC) TPS65912 具 4DC/DC、10 LDO、3 個 LED 輸出和 32kHz RC 振盪器的電源管理 IC (PMIC) TPS659128 適用處理器電源的 PMU
硬體開發
開發板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客戶編程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評估模組 TPS65023EVM-205 TPS65023 評估模組 TPS650860EVM-116 TPS650860 評估模組 TPS65218EVM-100 TPS65218 評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc620 or www.ti.com/lit/xx/slvc620h/slvc620h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC620. Please update any bookmarks accordingly.