選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
LM70XX0-CALC
LM70XX0 quickstart design tool calculator
選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: A1
發行日期: 2025/2/7
產品
DC/DC 轉換器
LM704A0-Q1
—
車用、高密度、4.5V 至 45V 輸入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM70660
—
高密度、4.5V 至 65V 輸入、6A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM706A0
—
高密度、4.5V 至 65V 輸入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM706A0-Q1
—
車用、高密度、4.5V 至 65V 輸入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM70840
—
高密度、4.5V 至 80V 輸入、4A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM70840-Q1
—
車用、高密度、4.5V 至 80V 輸入、4A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM70860
—
高密度、4.5V 至 80V 輸入、6A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM70860-Q1
—
車用、高密度、4.5V 至 80V 輸入、6A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM70880
—
高密度、4.5V 至 80V 輸入、8A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
LM70880-Q1
—
車用、高密度、4.5V 至 80V 輸入、8A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉換器
Welcome to the LM70XX0/-Q1 Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.