選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

MSPFRBOOT

MSPFRBOOT

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.03.00.00
發行日期: 2020/4/13

MSPFRBoot Software Package

MD5 校驗和
產品
MSP430 微控制器
MSP430FR2000 具有 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、比較器、UART/SPI、計時器的 16MHz MCU MSP430FR2032 具 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、UART/SPI/I2C、IR 邏輯、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR2033 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位元 ADC、UART/SPI/I2C、IR 邏輯、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR2100 具 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比較器、10 位元 ADC、UART/SPI、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR2110 具有 2KB FRAM、1KB SRAM、比較器、10 位元 ADC、UART/SPI、計時器的 16 MHz MCU MSP430FR2111 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比較器、10 位元 ADC、UART/SPI、計時器的 16 MHz MCU MSP430FR2153 具有 16 KB FRAM、2 KB SRAM、比較器、12 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR2155 具有 32 KB FRAM、4 KB SRAM、比較器、12 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR2310 16 MHz 整合式類比微控制器,具有 2 KB FRAM、運算放大器、TIA、具有 DAC 的比較器、10 位元 ADC MSP430FR2311 具有 3.75KB FRAM、運算放大器、TIA、具有 DAC 的比較器、10 位元 ADC 的 16MHz 整合式類比微控制器 MSP430FR2353 具有 16 KB FRAM、運算放大器/PGA、12 位元 DAC、12 位元 ADC 的 24 MHz 105°C 合式類比微控制器 MSP430FR2355 具有 32-KB FRAM、運算放大器/PGA、12 位元 DAC、12 位元 ADC 的 24-MHz 105-C 整合式類比微控制器 MSP430FR2422 具有 8KB FRAM、2 KB SRAM、10 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR2433 具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR2475 具 32 KB FRAM、6 KB SRAM、比較器、12 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR2476 具有 64 KB FRAM、8 KB SRAM、比較器、12 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR2512 具有 4 個觸控 IO (4 個感測器)、8 KB FRAM、2 KB SRAM、15 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU MSP430FR2522 具有 8 個觸控 IO (16 個感測器)、8 KB FRAM、2 KB SRAM、15 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU MSP430FR2532 具 8 個觸控 IO (8 個感測器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU MSP430FR2533 具 16 個觸控 IO (24 個感測器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU MSP430FR2632 具有 8 個觸控 IO (16 個感測器)、8 KB FRAM、2 KB SRAM、15 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU MSP430FR2633 具有 16 個觸控 IO (64 個感測器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU MSP430FR2672 電容式觸控 MCU,具有 16 I/O (16 個感測器)、8-KB FRAM、2-KB SRAM、27 I/O 和 12 位元 ADC MSP430FR2673 電容式觸控 MCU,具有 16 I/O (64 個感測器)、16-KB FRAM、4-KB SRAM、27 I/O 和 12 位元 ADC MSP430FR2675 具有 16 個觸控 IO (64 個感測器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個 IO、12 位元 ADC、105C 的電容式觸控 MCU MSP430FR2676 具有 16 個觸控 IO (64 個感測器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個 IO、12 位元 ADC、105C 的電容式觸控 MCU MSP430FR4131 具有 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 位元 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR 邏輯、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR4132 具 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR 邏輯、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR4133 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位元 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR 邏輯、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5041 16MHz MCU,具有 32 KB FRAM、12 位元高速 8 MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE MSP430FR5043 16MHz MCU,具有 64 KB FRAM、12 位元高速 8-MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE MSP430FR50431 適用於流量計且具有 64KB FRAM、12KB RAM、I2C 開機載入程式的超音波感測 MCU MSP430FR5720 具 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5721 具 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5722 具 8KB FRAM、1KB FRAM、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5723 具 8KB FRAM、1KB FRAM、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5724 具 8KB FRAM、1KB SRAM、比較器、10 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5725 具 8KB FRAM、1KB SRAM、比較器、10 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5726 具 16KB FRAM、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5727 具 16KB FRAM、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5728 具 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5729 具 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 8 MHz MCU MSP430FR5730 具 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5731 具 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5732 具 8KB FRAM、1KB FRAM、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5733 具 8KB FRAM、1KB FRAM、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5734 具 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5735 具 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5736 具 16KB FRAM、1KB SRAM、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5737 具 16KB FRAM、1KB SRAM、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5738 具 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5739 具 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位元 ADC、比較器、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU MSP430FR5739-EP 具有 16 KB FRAM、1 KB SRAM、32 個 IO、10 位元 ADC 和比較器的 MSP430FR5739 24 MHz ULP 微控制器 MSP430FR5847 具 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR58471 具 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5848 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5849 具 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5857 具 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5858 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5859 具 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5867 具 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR58671 具 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5868 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5869 具 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5870 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5872 具 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR58721 具 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5887 適用流量表且具延伸掃描介面、64KB FRAM、2KB SRAM 的旋轉感測 MCU MSP430FR5888 適用流量表且具延伸掃描介面、96KB FRAM、2KB SRAM 的旋轉感測 MCU MSP430FR5889 適用流量表且具延伸掃描介面、128KB FRAM、2KB SRAM 的旋轉感測 MCU MSP430FR58891 適用流量表且具延伸掃描介面、128KB FRAM、I2C 開機載入程式的旋轉感測 MCU MSP430FR5922 具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR59221 具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5947 具 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR59471 具 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5948 具 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5949 具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5957 具 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5958 具 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5959 具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5962 具 128-KB FRAM、8-KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位元 ADC、DMA 和 76 個 IO 的 16-MHz MCU MSP430FR5964 具 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5967 具 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5968 具 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5969 具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5969-SP 抗輻射混合訊號微控制器 MSP430FR59691 具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5970 具 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5972 具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR59721 具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR5986 適用流量表且具延伸掃描介面的旋轉感測 MCU、48KB FRAM、AES MSP430FR5987 適用於流量表且具有擴充掃描介面、64KB FRAM、AES 的旋轉感測 MCU MSP430FR5988 適用流量表且具延伸掃描介面、96KB FRAM、AES 的旋轉感測 MCU MSP430FR5989 適用流量表且具延伸掃描介面、128KB FRAM、AES 的旋轉感測 MCU MSP430FR5989-EP 具 128 KB FRAM、2 KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF、AES 的 16 MHz ULP 微控制器 MSP430FR59891 適用流量表且具延伸掃描介面、128KB FRAM、AES、I2C 開機載入程式的旋轉感測 MCU MSP430FR5992 具 128 KB 記憶體、8 KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、I2C/SPI/UART、硬體倍增器的 16 MHz MCU MSP430FR5994 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR59941 具有 256 KB FRAM、8 KB SRAM、LEA、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、68 個 IO 和 eUSCI 的 16 MHz MCU MSP430FR6005 16-MHz MCU,具有 128-KB FRAM、LCD、12 位元高速 8-MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE MSP430FR6007 16MHz MCU,具有 256KB FRAM、LCD、12 位元高速 8MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE MSP430FR6035 具有 16KB 快閃記憶體、2KB SRAM、比較器、I2C/SPI/UART、HW 乘法器的 16 MHz MCU MSP430FR6037 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位元 ADC、LCD、DMA 和 76 個 IO 的 16 MHz MCU MSP430FR60371 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、LCD、DMA、I2C 開機載入程式和 76 個 IO 的 16 MHz MCU MSP430FR6041 16MHz MCU,具有 32KB FRAM、LCD、12 位元高速 8-MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE MSP430FR6043 具 64KB FRAM、12KB RAM、LCD 且適用氣體和水計量應用的超音波感測 MCU MSP430FR60431 16MHz MCU,具有 64KB FRAM、LCD、12 位元高速 8-MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE MSP430FR6045 16-MHz MCU,具有 128-KB FRAM、LCD、12 位元高速 8-MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE MSP430FR6047 16MHz MCU,具有 256KB FRAM、LCD、12 位元高速 8MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE MSP430FR60471 適用於流量計、具有 256 KB FRAM、8 KB RAM、LCD 和 I2C 開機載入程式的超音波感測 MCU MSP430FR6820 具 32KB FRAM、2KB SRAM、116 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6822 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR68221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6870 具 32KB FRAM、2KB SRAM、112 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6872 具 64KB FRAM、2KB SRAM、112 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR68721 具 64KB FRAM、2KB SRAM、112 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6877 具 64KB FRAM、2KB SRAM、320 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6879 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR68791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 區段 LCD、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6887 適用流量表且具延伸掃描介面、64KB FRAM、LCD 的旋轉感測 MCU MSP430FR6888 適用流量表且具延伸掃描介面、96KB FRAM、LCD 的旋轉感測 MCU MSP430FR6889 適用流量表且具延伸掃描介面、128KB FRAM、LCD 的旋轉感測 MCU MSP430FR68891 適用流量表且具延伸掃描介面、128KB FRAM、LCD、I2C 開機載入程式的旋轉感測 MCU MSP430FR6920 具 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6922 具 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR69221 具 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6927 具 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR69271 具 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6928 具 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6970 具 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6972 具 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR69721 具 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6977 具 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6979 具 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR69791 具 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR6987 適用流量表且具延伸掃描介面、64KB FRAM、AES、LCD 的旋轉感測 MCU MSP430FR6988 適用流量表且具延伸掃描介面、96KB FRAM、AES、LCD 的旋轉感測 MCU MSP430FR6989 適用流量表且具延伸掃描介面、128KB FRAM、AES、LCD 的旋轉感測 MCU MSP430FR69891 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU

文件

MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM

版本資訊

MSP430FRBoot is a small-footprint bootloader for MSP430 FRAM 20-bit devices which resides in main memory.

This software package includes all necessary source code and sample applications that are required to use and customize the bootloader.

  • Supported Target devices:
    • MSP430FR5969
    • MSP430FR5994
    • MSP430FR2433
  • Project Configurations:
    • BSL Based 20-bit: BSL-based protocol using UART or SPI (CC110x for OAD), with application validation using CRC-CCITT
    • BSL Based Dual Image: Same as BSL-based and supporting Dual-image approach
  • Host projects
    • MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR5994: Supports target devices of the same derivative and both configurations
  • Additional Tools:
    • 430txt2C: Perl script used to convert 430 .txt file to C Array used by host
    • MSPBootLinkerGen: Perl script used to generate Application and Bootloader linker files for IAR and CCS