選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
PACKET-SNIFFER
SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0Z
發行日期: 2014/6/29
產品
Sub-1 GHz 收發器
CC1101
—
低功耗 Sub-1 GHz 無線收發器
CC110L
—
經濟型產品線 Sub-1 GHz 無線收發器
CC1120
—
適用窄頻系統的高效能 Sub-1 GHz 無線收發器
CC1125
—
適用窄頻系統的超高效能 Sub-1 GHz 無線收發器
Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1110-CC1111
—
具有最高達 32 kB 快閃記憶體的 Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1310
—
含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1312R
—
具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1314R10
—
具 1-MB 快閃記憶體和高達 296 kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1350
—
具 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU
CC1352P
—
SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定低於 1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU 整合式功率放大器
CC1352R
—
具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F 多協定 Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU
低耗電 2.4-GHz 產品
CC2430
—
適用 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的晶片系統解決方案
CC2431
—
適用 ZigBee/IEEE 802.15.4 無線感測器網路的晶片系統 (SoC) 解決方案
CC2520
—
第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 無線收發器
CC2530
—
具 256kB 快閃記憶體和 8kB RAM 的 Zigbee 與 IEEE 802.15.4 無線 MCU
CC2531
—
具高達 256kB 快閃記憶體和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 無線 MCU
CC2533
—
適用 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 應用的真正晶片系統解決方案
CC2538
—
具 512kB 快閃記憶體和 32kB RAM 的 32 位元 Arm Cortex-M3 Zigbee、6LoWPAN 和 IEEE 802.15.4 無線 MCU
CC2540
—
具 USB 的 Bluetooth®低功耗無線 MCU
CC2540T
—
廣泛工業溫度 Bluetooth® 低耗能 (LE) 無線 MCU
CC2541
—
Bluetooth® 低功耗和專用無線 MCU
CC2630
—
含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Zigbee® 和 6LoWPAN 無線 MCU
CC2640
—
具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 低耗能無線 MCU
CC2640R2F
—
具 128-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU
CC2640R2L
—
SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU
CC2650
—
具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
CC2650MODA
—
具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 2.4 GHz 無線模組
其它無線產品
CC2420
—
與 IEEE 802.15.4 相容並用 ZigBee™ 的單晶片 2.4 GHz RF 收發器
CC2500
—
針對 2.4GHz ISM 低功率無線應用設計的低成本、低功耗 2.4GHz 射頻收發器
CC2510
—
2.4GHz 無線電收發器、8051 MCU 和 16KB 或 32 KB 記憶體
CC2510F8
—
2.4 GHz 無線電收發器、8051 MCU 和 8 kB 快閃記憶體
CC2511
—
2.4 GHz 無線電收發器、8051 MCU、16KB 或 32 KB 快閃記憶體及全速 USB 介面
CC2511F8
—
2.4GHz 無線電收發器、8051 MCU、8 kB 快閃記憶體和全速 USB 介面
CC2530-RF4CE
—
具 256kB 快閃記憶體和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 無線 MCU
CC2531-RF4CE
—
具有最高達 256kB 快閃記憶體和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 無線 MCU
CC2620
—
含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2541-Q1
—
符合車用資格的 SimpleLink Bluetooth® 低耗能無線 MCU
CC2640R2F-Q1
—
SimpleLink™ 符合車用資格的 32 位元 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 低耗能無線 MCU
硬體開發
開發套件
LAUNCHXL-CC1312R1
—
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1350
—
CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
開發板
LAUNCHXL-CC1310
—
CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1352P
—
適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 開發套件
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc045 or www.ti.com/lit/xx/swrc045z/swrc045z.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC045. Please update any bookmarks accordingly.