選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

PMUX-SWITCHOVER-CALC

Calculate fast switchover parameters for power mux devices

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0.0
發行日期: 2024/1/25
產品
電源多工器
TPS2116 1.6-V 至 5.5-V、40-mΩ、2.5-A、低 IQ、優先功率多工器 TPS2121 具有無縫切換功能的 2.7-V 至 22-V、56mΩ、4.5-A 電源多工器
硬體開發
開發板
TPS2116EVM 具有手動和自動切換功能的 TPS2116 低 IQ 功率多工器評估模組 TPS2117EVM 適用於具有低 IQ 的 5.5-V、4.5-A 電源多工器的 TPS2117 評估模組 TPS2121EVM-023 適合優先功率多工器應用的 TPS2121 評估模組

版本資訊

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices