TPS2116
- Input voltage range: 1.6 V to 5.5 V
- Maximum continuous current: 2.5 A
- On-resistance: 40 mΩ (typical)
- VIN2 standby current: 50 nA (typical)
- Quiescent current: 1.32 uA (typical)
- Switchover modes:
- Priority mode
- Manual mode
- Controlled output slew rate:
- 1.3 ms (typical) at 3.3 V
-
Reverse Current Blocking when VOUT > VINx
- Thermal shutdown
The TPS2116 is a power mux device with a voltage rating of 1.6 V to 5.5 V and a maximum current rating of 2.5 A. The device uses N-channel MOSFETs to switch between supplies while providing a controlled slew rate when voltage is first applied.
Due to its low quiescent of 1.32 uA (typical) and low standby current of 50 nA (typical), the TPS2116 is ideal for systems where a battery is connected to one of the inputs. These low currents extend the life and operation of the battery when in use.
The TPS2116 can be configured for two different switchover behaviors depending on the application. Automatic priority mode prioritizes the supply connected to VIN1 and switches over to the secondary supply (VIN2) when VIN1 drops. Manual mode allows the user to toggle a GPIO or enable signal to switch between channels.
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AWRL1432BOOST-BSD — 適用於盲點偵測的 AWRL1432 單晶片 mmWave 感測器評估板
AWRL1432BOOST-BSD 是一款易於使用的 70GHz mmWave 感測器評估套件,以具有板載 ROGERS RO3003 高性能天線的 AWRL1432 裝置為基礎。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。AWRL1432BOOST-BSD 支援與 DCA1000EVM 開發套件直接連接。AWRL1432BOOST-BSD 也具有適用於汽車應用的 12V 供電 TCAN4550。
此套件受 mmWave 工具、示範與軟體支援,包括 mmWave 軟體開發套件 (mmwave_mcuplus_sdk) 和 TI 的 Code Composer Studio (...)
IWRL1432BOOST-BSD — 具有低功率 76-GHz 至 81-GHz 工業雷達感測器且適用於 BSD 的 IWRL1432 評估模組
IWRL1432BOOST-BSD 是一款易於使用的 77GHz mmWave 感測器評估套件,以具有板載 ROGERS RO3003 高性能天線的 IWRL1432 裝置為基礎。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。IWRL1432BOOST-BSD 還具有一個 12V 操作的 TCAN4550,適用於需要此介面的應用。
TPS2116EVM — 具有手動和自動切換功能的 TPS2116 低 IQ 功率多工器評估模組
TPS2116 評估模組 (EVM) 是完全組裝且經過測試的電路,用於評估 TPS2116。TPS2116 是一款雙輸入、單輸出功率多工器,可配置為在可用輸入間進行自動或手動切換。EVM 允許使用者設定 TPS2116 運作模式,以進行完整電壓與額定電流的評估。可在 EVM 上監控輸出、輸入和切換波形。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TIDA-010932 — 具有電池備援的 24-VAC 功率級參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。