依類別瀏覽
依輸入電壓做選擇
設計與開發資源
適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS1211-Q1 評估模組
TPS1211Q1EVM 允許 TI 的 TPS12110-Q1 控制器的參考電路評估。TPS12110-Q1 是具有兩個層級的可調整過電流防護的 3.5V-40V 智慧型高壓側控制器,配備可調整斷路器計時器、過電壓防護、快速短路防護、精確類比電流監控輸出,以及遠端過熱防護防能
適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS48111-Q1 評估模組
TPS48111-Q1 評估模組允許評估 TPS48111-Q1 驅動器的參考電路。TPS48111-Q1 是一款 3.5-V 至 80-V 智慧型高壓側控制器,具有預充電驅動器、配備可調整斷路器計時器的二階可調式過電流防護、快速短路、精確類比電流監控輸出,以及遠端過熱防護功能。
適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS48110-Q1 評估模組
TPS48110Q1EVM 允許 TI 的 TPS48101-Q1 控制器的參考電路評估。TPS48110-Q1 是具有兩個層級的可調整過電流防護的 3.5-V 至 80-V 智慧型高壓側控制器,配備可調整斷路器計時器、過電壓防護、快速短路防護、精確類比電流監控輸出,以及遠端過熱防護防能
高準確度,提升系統安全
高準確度,提升系統安全
準確偵測故障並透過使用者可配置的閾值和時序提供保護,並提供監控和診斷功能
快速回應,增強可靠性
透過對欠電壓、過電壓、短路、突波電流和反向極性等系統故障做出快速反應,協助提升系統可靠性
可擴展性
使用外部場效應電晶體和智慧型側開關控制器開發可擴展且穩定的大電流保護解決方案
探索精選應用
以可靠、功能齊全的區域模組及配電系統,滿足汽車電力需求
不管您採用區域型或領域型車輛架構,我們的高壓側開關控制器都可提供重要保護功能與診斷,以滿足效率與電源管理需求。
優點:
- 整合式診斷與故障指示可提升系統安全。
- 以電子保險絲取代熔斷保險絲可幫助車輛線束最佳化。
- 低功耗模式和溫度感測可幫助為系統設計提供額外靈活性。
特色資源
- TPS1211-Q1 – 具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 45V 高壓側驅動器
- TPS4811-Q1 – 具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 100V 高壓側驅動器
- Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) – Application note
- Automotive Smart Fuse (Rev. A) – Application note
打造可靠的電池管理系統,推動電氣化向前邁進
為廣泛應用混合動力汽車 (HEV) 與電動車 (EV),電池管理系統必須具備可靠的保護與自我診斷能力。我們的高壓側開關控制器可支援保護與診斷功能整合,同時可提升靈活性。
優點:
- 廣泛電壓範圍,支援 12-V、24-V 和 48-V 電池。
- 完整保護功能,包含反極性、短路與過電流。
- 遠端過熱保護有助於提升可靠性。
特色資源
- TPS1211-Q1 – 具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 45V 高壓側驅動器
- TPS4811-Q1 – 具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 100V 高壓側驅動器
- Automotive Smart Fuse (Rev. A) – Application note
- Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) – Application note
以更高電壓功能將電動車充電設計推進市場
混合動力電動車 (HEV) 與電動車 (EV) 趨勢持續轉往更高電壓發展,並要求更多診斷功能。我們的高壓側開關控制器可提供廣泛的電壓範圍,以及準確的電壓與電流診斷。
優點:
- 廣泛電壓範圍可提供設計靈活性。
- 反極性、短路、過電流、欠電壓和過電壓保護。
- 遠端過熱監控可幫助實現可靠的系統保護。
特色資源
- TPS4811-Q1 – 具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 100V 高壓側驅動器
- TPS1211-Q1 – 具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 45V 高壓側驅動器