Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

監控器和重設 IC

持續電壓及電源軌監控 

parametric-filter檢視所有產品
我們擁有各種電壓監控器和重設 IC 產品組合,其中包含括監視計時器、按鈕、電壓偵測器、固定時間延遲監控器和可編程時間延遲監控器。這些裝置又稱為電壓監控器,可持續監控系統健全狀況,以確保正常運作。這些裝置整合適當的功能組合,為汽車、工業和個人電子等各種應用的客戶提供靈活性。

依類別瀏覽

依類型選擇

單通道監控器

監控單電壓軌,以進行欠電壓或過電壓偵測。

多通道監控器

以高精確度監控多重電壓軌。

監視計時器

防止 MCU 發生凍結或定格,並持續監控電壓供應是否出現欠電壓情況。

符合功能安全的監控器

監控重要的軌以符合功能安全要求。

按鈕重設 IC

監控使用者按下按鈕,並在使用者按住按鈕一段特定時間後進行重設。

窗型偵測器

監控過電壓和欠電壓狀況,以在電壓軌偏離允許的公差位準時警示系統。

配備監控器與重設 IC

設計與開發資源

計算工具
TPS37、TPS38 和 TPS3760 可調整電阻和時間延遲計算機
此計算機工具可引導使用者完成 TPS37/38 雙通道監控器可調整變數的設計程序。這些裝置的預設電壓閾值和磁滯等級分別設為 800 mV 和 2%,但可透過新增電阻進行調整。此工具會根據使用者輸入的所需規格建議電阻值。另外也會根據所需重設時間延遲和感測時間延遲,針對建議電容值提供額外計算。
開發板
適用於具有多達 12 個通道的 I²C 支援的電源供應序列器的 TPS38700 評估模組

TPS38700 評估模組 (EVM) 是用於評估 TPS38700 的平台,此平台是具備窗型監控系統的整合式多通道電壓序列器。TPS38700 是可編程的內部積體電路 (I2C),並以 24 接腳超薄四方扁平無引線 (VQFN) 封裝提供。

TPS38700Q1EVM 序列輸出多達 12 個開機和/或關機排序通道,並可與多通道電壓監控器連接。產品預設為可預先編程的單次可編程 (OTP) 選項,但 I2C 可以根據需要重新編程開機和關機順序,監視程序設定和序列時序選項。

EVM 包括 I2C 介面插頭、可建立多軌電壓的 (...)

開發板
適用於具有可編程感測和重設延遲功能的奈米功率監控器的 TPS3899 評估模組

TPS3899 評估模組 (EVM) 是用於評估 TPS3899 產品的平台,該產品為 6 針腳電壓監控器及重設 IC。TPS3899 提供高達 6 V 的工作電壓,除了最大準確度達 2% 外,同時維持 1.2 µA (最大) 的低靜態電流。

TPS3899EVM 支援所有裝置輸出拓撲結構,包括放置在跨接器 J4 上的分流器,適用於開漏輸出變體。如需詳細資訊,請參閱 TPS3899 產品規格表。

與監控器和重設 IC相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

TPS388C0-Q1
監控器和重設 IC

Automotive multichannel overvoltage and undervoltage supervisor with I²C and window watchdog

約略價格 (USD) 1ku | 2.01

TPS38800
監控器和重設 IC

多通道過電壓和欠電壓 I²C 可編程電壓監控器

約略價格 (USD) 1ku | 1.70

TPS3423
監控器和重設 IC

具有短按和長按差異的奈米功率雙按鈕控制器

約略價格 (USD) 1ku | 0.77

TPS3762-Q1
監控器和重設 IC

具超低靜態電流與內建自我測試的車用 65-V 窗型監控器

約略價格 (USD) 1ku | 0.94

TPS388R0-Q1
監控器和重設 IC

Automotive, multichannel overvoltage and undervoltage voltage supervisor with I²C and timeout reset

約略價格 (USD) 1ku | 2.01

TPS389R0-Q1
監控器和重設 IC

具有分離重設功能的多通道過電壓和欠電壓 I²C 可編程電壓監控器

約略價格 (USD) 1ku | 2.60

電源趨勢

低靜態電流 (IQ)

利用我們廣泛的電壓監控器和重設積體電路 (IC) 產品組合,在不犧牲系統性能的情況下實現超低靜態電流 (IQ)。我們的低 IQ 監控器可在低待機功耗下持續提供電壓與電源軌監控,不僅能延長電池運作時間、加快動態反應時間、提供小巧體積,並可維持超低靜態功耗。

Featured products for 低靜態電流 (IQ)
TPS3899 現行 具有可編程感測和重設延遲的奈米功率監控器
TLV841 現行 採用晶圓晶片尺寸封裝、具有可調節釋放延遲的超低電壓奈米功率監控器
TLV803E 現行 具有低電位作動開漏輸出的低功耗電壓監控器 (重設 IC)
高精密度

我們的高準確監控器和重設 IC 可在重要電網基礎架構、馬達驅動和工業自動化系統中提供更優異的電源供應穩壓,並提升運作安全性。

影片系列
電壓監控器 101
本訓練系列涵蓋各種主題,其中包括監控器簡介,並帶您了解監控器可為您子系統帶來的重要規格與功能。
White paper
簡化汽車及工業領域的功 能安全認證
本白皮書說明 TI 設計積體電路 (IC) 的方式如何提供您所需資源,以簡化您的功能安全設計。
PDF
Application brief
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
利用 TPS37x 電壓監控器監控 24-V AC 系統,快速進行電源故障偵測。
PDF | HTML
Featured products for 高精密度
TPS3703-Q1 現行 具重設時間延遲的車用高精度窗口監控器
TPS3704-Q1 現行 具有高準確度和極小體積的車用多通道視窗監控器
TPS3435 現行 毫微靜態電流精密逾時監視計時器

探索精選應用

工廠自動化與控制
增加具整合式監視計時器的靈活供應電壓監控器,確保工廠自動化的系統可靠性
ADAS
運用我們的精密多通道電壓監控器,為 ADAS 應用實現功能安全
馬達驅動
以大範圍 VIN 多通道監控器設計可靠的馬達驅動器
能源儲存系統
運用電壓監控器和監視計時器,實現最佳能源儲存系統設計
混合式、電動與動力傳動系統
運用靈活且高度精確的電壓監控器,強化 EV 系統穩定性並符合功能安全要求
車身電子元件與照明
以精巧的大範圍 VIN 監控器為車身控制模組提升電源效率

增加具整合式監視計時器的靈活供應電壓監控器,確保工廠自動化的系統可靠性

對可編程邏輯控制器現場傳送器或工業 PC 設計而言,微控制器電源軌需配備電壓監控,以確保電源符合法規規格並確認系統安全。

優點:

  • 高電壓軌可編程感測與重設延遲
  • 強制系統重設的手動重設功能
  • 獨立 VDD 與感測接腳,為高可靠性系統增加備援
  • 最高安全完整性等級 (SIL) 3 與 SIL 4 的功能安全額定值

特色資源

參考設計
  • TIDA-010049 – 適用於 IEC 61508 的 TUV 評估數位輸入參考設計 (SIL-2)
  • TIDEP0020 – AM437x 分離式電源參考設計
  • TIDEP0050 – EnDat 2.2 系統參考設計
產品
  • TPS37 – 具有超低靜態電流和時間延遲功能的 65-V 窗型監控器
  • TPS3704 – 具高準確度和極小體積的多通道視窗監控器
  • TPS3435 – 毫微靜態電流精密逾時監視計時器

運用我們的精密多通道電壓監控器,為 ADAS 應用實現功能安全

在整合式 ADAS 中,監控處理器與微控制器 (MCU) 的電源軌可幫助防止因電壓輸出異常狀況而導致電壓不足。我們的低功耗監控器產品組合可在過電壓或欠電壓事件中警示 MCU,協助確保系統安全。

優點:

  • 多通道監控可在複雜設計上實現精確的電源控制
  • 系統的窗型偵測需要過電壓與欠電壓監控
  • 監視功能可防止處理干擾,並確保設備功能持續
  • 最高可支援 ASIL D 功能安全要求

特色資源

參考設計
  • TIDA-050008 – 具改善電壓監控的 ADAS 電源參考設計
  • TIDA-00530 – 適用於低功耗 TDA3x 系統的車用電源參考設計
  • TIDEP-01017 – 使用 Jacinto™ ADAS 處理器的串聯成像雷達擷取參考設計
產品
  • TPS3704-Q1 – 具有高準確度和極小體積的車用多通道視窗監控器
  • TPS38700-Q1 – 具有多達 12 個通道的 I²C 支援的車用電源供應序列器
  • TPS389006-Q1 – 車用多通道過電壓和欠電壓 I²C 可編程電壓監控器和監測器

以大範圍 VIN 多通道監控器設計可靠的馬達驅動器

馬達驅動器的電源需適當調節及精確感測,以獲得準確的位置和扭力控制。利用我們的低電流電壓監控器監控核心電壓軌,並在不消耗電力的情況下可靠運作。

優點: 

  • 具 TPS37 和 TPS38 的最高 65 V VIN 選項
  • 提供多通道監控
  • 高電壓軌的可調整及固定感測輸入
  • 可編程時間延遲,以提供排序彈性

特色資源

參考設計
  • TIDEP0020 – AM437x 分離式電源參考設計
  • TIDM-SERVODRIVE – 工業伺服驅動器與 AC 變頻驅動器參考設計
產品
  • TPS37 – 具有超低靜態電流和時間延遲功能的 65-V 窗型監控器
  • TPS3704 – 具高準確度和極小體積的多通道視窗監控器
  • TPS3899 – 具有可編程感測和重設延遲的奈米功率監控器

運用電壓監控器和監視計時器,實現最佳能源儲存系統設計

能源儲存系統仰賴電壓監控器監控電源軌,並在必要時判斷進行訊號重設。我們的電壓監控器包含低靜態電流 (IQ)、高精確度和卓越的可編程性。

優點:

  • 監視計時器可在微控制器發生故障時提高系統可靠性
  • 窗型電壓監控,適合需過電壓及欠電壓監控的系統
  • 在最多四個通道上維持超低 IQ,將功耗降到最低

特色資源

參考設計
  • TIDA-01214 – 採用16 位元 ADC 和數位隔離器的隔離式高準確度類比輸入模組參考設計
  • TIDA-010041 – 用作比較器或電源序列器的奈米功率、寬 VIN (最大 12 V) 監控器參考設計
  • TIDA-010052 – 適用於馬達驅動的安全電源供應參考設計
產品
  • TPS3704 – 具高準確度和極小體積的多通道視窗監控器
  • TPS3435 – 毫微靜態電流精密逾時監視計時器
  • TPS3899 – 具有可編程感測和重設延遲的奈米功率監控器

運用靈活且高度精確的電壓監控器,強化 EV 系統穩定性並符合功能安全要求

在以功能安全為主要考量的高度可靠汽車系統中監控系統健康狀態時,電壓監控器扮演著重要角色。我們的電壓監控器包含低靜態電流 (IQ)、高精確度和高度可編程性。

優點:

  • 窗型電壓監控,適合需過電壓及欠電壓監控的系統
  • 在最多四個通道上維持超低 IQ,將功耗降到最低
  • 可編程重設延遲和窗型監視計時選項可提供自訂功能
  • 最高可支援汽車安全完整性等級 (ASIL) D 功能安全要求

特色資源

參考設計
  • TIDA-01168 – 適用於 12-V/48-V 車用系統的雙向 DC/DC 轉換器參考設計
  • TIDA-020014 – 具有 3 種 IGBT/SiC 偏壓電壓解決方案的 HEV/EV 牽引逆變器功率級參考設計
  • PMP22650 – GaN 式 6.6-kW 雙向車載充電器參考設計
產品
  • TPS3850-Q1 – 具窗口看門狗定時器和可編程延遲且適用 OV 和 UV 監控的車用窗口看門狗
  • TPS3704-Q1 – 具有高準確度和極小體積的車用多通道視窗監控器
  • TPS37-Q1 – 具超低靜態電流與時間延遲功能的車用 65-V 窗型監控器

以精巧的大範圍 VIN 監控器為車身控制模組提升電源效率

在車體控制模組和汽車閘道中,重設積體電路 (IC) 可確保電源效率,並可針對異常電壓輸出狀況進行早期偵測。我們的監控器能以業界最快的偵測速度,協助滿足您的系統需求。

 

優點:

  • 具 TPS37-Q1 的最高 65 V VIN 選項
  • 窗型電壓監控,適合需過電壓及欠電壓監控的系統
  • 可編程重設與感測延遲時脈,以提高可配置性
  • 獨立 VDD 與感測接腳,以監控比 VDD 高和低的電壓

特色資源

參考設計
  • TIDA-01168 – 適用於 12-V/48-V 車用系統的雙向 DC/DC 轉換器參考設計
  • TIDA-00699 – 具有冷起動運作、瞬態保護及 EMI 濾波器的前端電源設計參考
產品
  • TPS37-Q1 – 具超低靜態電流與時間延遲功能的車用 65-V 窗型監控器
  • TPS389006-Q1 – 車用多通道過電壓和欠電壓 I²C 可編程電壓監控器和監測器
  • TPS3704-Q1 – 具有高準確度和極小體積的車用多通道視窗監控器

技術資源

E-book
E-book
Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics
本文提供電壓監控器簡介,以及其各種應用的深入概覽。
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
查看我們最受歡迎的監控器和重設 IC。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
閱讀電壓監控器、重設 IC、電壓偵測器、監視計時器和所有相關監控裝置的最常見問題集 (FAQ)。
document-pdfAcrobat PDF