選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
SBOR021
Power Monitor Tool
選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2021/3/8
產品
具整合式分流電阻器的數位電源監測器
INA260
—
具內部分流電阻器的 36V、16 位元精密 i2c 輸出電流/電壓/功率監控器
數位電源監測器
INA209
—
具類比比較器的 26V、12 位元、i2c 輸出電流/電壓/電源監控器
INA219
—
26-V 12 位元 I2C 輸出數位電源監控器
INA220
—
26V、12 位元 i2c 輸出電流/電壓/電源監控
INA220-Q1
—
AEC-Q100、26V、12 位元 i2c 輸出電流/電壓/電源監控
INA226
—
具有警報功能的 36V、16 位元、超精確、i2c 輸出電流/電壓/功率/電源監控器
INA226-Q1
—
具有警報功能的 AEC-Q100、36V、16 位元、超精確、i2c 輸出電流/電壓/功率/電源監控器
INA228
—
具警報功能的 85-V、20 位元、超精密、I2C 輸出電流/電壓/電源/能源/充電監測器
INA228-Q1
—
AEC-Q100、85-V、20 位元、超精密、I²C 輸出電流/電壓/電源/能量/充電監測器
INA229
—
具有警報功能的 85-V、20 位元、超精密、SPI 輸出電流/電壓/電源/能源/充電監測器
INA229-Q1
—
AEC-Q100、85-V、20 位元、超精密、SPI 輸出電流/電壓/電源/能量/充電監測器
INA230
—
具有警示功能的 36-V、16 位元、I²C 輸出電流、電壓和電源監控器
INA231
—
具警示功能並採用 wcsp 的 28V、16 位元、i2c 輸出電流/電壓/電源監測器
INA233
—
具有警報的 36V、16 位元、超精確 i2c 和 pmbus 輸出電流/電壓/功率/能量監視器
INA234
—
採用 WCSP 且具有警報功能的 28-V、12 位元、I²C 輸出電流/電壓/電源監測器
INA236
—
採用 WCSP 且具有警報功能的 48-V、16 位元、超精密、I²C 輸出數位電源監測器
INA237
—
具有警報功能的 85-V、16 位元、I2C 輸出電流/電壓/電源監測器
INA237-Q1
—
AEC-Q100、85-V、16 位元、I²C 輸出電流/電壓/充電監測器
INA238
—
具有警報功能的 85-V、16 位元、高精密度 I2C 輸出電流/電壓/電源監測器
INA238-Q1
—
AEC-Q100、85-V、16 位元、高精密度、I²C 輸出電流/電壓/充電監測器
INA239
—
具有警報功能的 85-V、16 位元、高精密度、SPI 輸出電流/電壓/電源監測器
INA239-Q1
—
AEC-Q100、85-V、16 位元、高精密度、SPI 輸出電流/電壓/電源監測器
INA3221
—
具警示的 26V、三通道 13 位元 i2c 輸出電流/電壓監控器
INA3221-Q1
—
具有警報功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位元、i2c 輸出電流/電壓監控器
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbor021 or www.ti.com/lit/xx/sbor021/sbor021.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOR021. Please update any bookmarks accordingly.