選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW

Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0
發行日期: 2025/3/5
產品
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R2 具有 256kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2340R5 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2630 含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Zigbee® 和 6LoWPAN 無線 MCU CC2640 具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2640R2F 具 128-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU CC2642R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2650 具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2650MODA 具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 2.4 GHz 無線模組 CC2651P3 具有 352 kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M4 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2651R3 具有 352-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M4 單協定 2.4-GHz 無線 MCU CC2651R3SIPA 具有整合式天線的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組 CC2652P 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4-GHz 無線 MCU、704-kB 快閃記憶體、整合式功率放大器 CC2652PSIP 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組 CC2652R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652R7 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652RB 具有無晶體震盪 BAW 諧振器的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652RSIP 具有 352-KB 記憶體的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組 CC2674P10 具 1 MB 快閃記憶體和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多協定 2.4GHz 無線 MCU CC2674R10 具 1-MB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多協定 2.4-GHz 無線 MCU CC2755P10 支援 EdgeAI,具有安全性功能、最高 +20dBm、<1µA 待機的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 無線 MCU CC2755R10 具有 EdgeAI 支援,安全性, 1µA 待機電流的 SimpleLink™ Arm® Cortex® -M33 無線 MCU
其它無線產品
CC2620 含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 快閃記憶體的車用認證 SimpleLink™ Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2640R2F-Q1 SimpleLink™ 符合車用資格的 32 位元 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2642R-Q1 通過車規認證的 SimpleLink™ 低功耗藍牙® 無線 MCU CC2662R-Q1 用於無線電池管理系統的符合車用資格的 SimpleLink™ 無線 MCU CC2744R7-Q1 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745P10-Q1 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD、+20dBm 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R10-Q1 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R7-Q1 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU

版本資訊

Hardware Design Review Request Form for SimpleLink 2.4GHz Devices