選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK

SimpleLink™ family of devices OpenThread software

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.3-1.0
發行日期: 2024/6/7
產品
低耗電 2.4-GHz 產品
CC2652P 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4-GHz 無線 MCU、704-kB 快閃記憶體、整合式功率放大器 CC2652PSIP 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組 CC2652R 具有 352 kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652R7 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652RB 具有無晶體震盪 BAW 諧振器的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652RSIP 具有 352-KB 記憶體的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組 CC2674P10 具 1 MB 快閃記憶體和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多協定 2.4GHz 無線 MCU CC2674R10 具 1-MB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多協定 2.4-GHz 無線 MCU
硬體開發
開發套件
LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
開發板
LAUNCHXL-CC1352P 適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC26X2R1 多標準 SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC26x2R LaunchPad™ 開發套件 LP-CC1352P7 適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352P7 LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2652PSIP 適用於 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線 SIP 模組的 CC2562PSIP LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2652R7 適用 SimpleLink™ 多標準無線 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2652RSIP 適用 SimpleLink™ 多協定 MCU 的 CC2652RSIP LaunchPad™ 開發套件

版本資訊

This Texas Instruments OpenThread GitHub repository (ot-ti) contains the software development components and tools that enable engineers to develop Thread based products. This repository is the starting point for Thread development on the supported SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs) for all Thread roles.

The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.

最新功能

  • Support for Thread 1.3 certified platform CC2674x
  • Thread v1.3 certified libraries for Matter on CC2674x family