選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

TAX5X1X-Q1-EXT-RES-CALCULATOR

Input AC-Couple External Resistance Calculator for TAX5X1X-Q1 devices

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0
發行日期: 2023/9/26
產品
音訊 ADC
TAA5412-Q1 具有 114dB 動態範圍,高電壓輸入,麥克風偏壓與診斷功能的車用立體聲道音訊 ADC
音訊轉碼器
TAC5311-Q1 具有 104dB ADC,114dB DAC ,高電壓輸入,麥克風偏壓與診斷的車用單聲道音訊轉碼器 TAC5312-Q1 具有 104dB ADC 114dB DAC ,高電壓輸入,麥克風偏壓與診斷功能的車用立體聲道音訊轉碼器 TAC5411-Q1 具有 114dB ADC,120dB DAC,高電壓輸入,麥克風偏壓與診斷的車用單聲道音訊轉碼器 TAC5412-Q1 具有 114dB ADC、120dB DAC,高電壓輸入,麥克風偏壓與診斷的車用立體聲道音訊轉碼器

版本資訊

The TAX5X1X-Q1-EXT-RES Excel™ calculator tool provides the user with easy-to-use tool to calculate the external Resistor based on the desired input swing and MICBIAS voltage in AC-Couple input configuration.